在 Windows 操作系统下,应选择特定的采样频率,因为在几乎所有应用软件上都无法更改采样频率。
设置 DAC 采样频率:
- 从控制面板中打开 Sound 选项。 (Start→Control Panel→Sound)
- 从“Playback”选项中打开 USB 音频编解码器的扬声器属性,然后选择 Advanced 选项卡,如图 4-5 所示。
- 从七个选项中选择所需的 DAC 采样频率:8kHz、11.025kHz、16kHz、22.5kHz、32kHz、44.1kHz 和 48kHz。
设置 ADC 采样频率:
- 从控制面板中打开 Sound 选项。(Start→Control Panel→Sound)
- 从“Record”选项中打开 USB 音频编解码器的麦克风属性,然后选择 Advanced 选项卡,如图 4-6 所示。
- 从七个选项中选择所需的 ADC 采样频率:8kHz、11.025kHz、16kHz、22.5kHz、32kHz、44.1kHz 和 48kHz。