ZHCUBU7 March 2024 MSPM0G3507
使用电机的数据表,用户可以使用 System Configuration 页面中的 maxMotorSpeed 参数输入最大电机频率(以 Hz 为单位)。如果此数据不可用,用户可以输入极对数和电机机械转速 (RPM)。用户可以使用方程式 10 将以 RPM 为单位的电机机械转速转换为以 Hz 为单位的电机频率。
其中:
ωMechanical 是机械转速,单位为转/分钟 (RPM)
fElectrical 是频率,单位为赫兹 (Hz)
nPolePairs 是电机极对数
在没有电机数据表的情况下确定电机极数:
使用实验室电源,并确保电流限制设置为低于电机额定电流。请勿打开电源。
将电源的 V+ 连接到电机的 A 相,将电源的 V- 连接到 B 相。如果三相没有标记,则可以随机选择三相中的任意两相。
打开电源,转子应在注入电流后稳定在一个位置。
手动旋转转子,直到转子对齐到另一个稳定位置。转子在一个机械周期周围的不同位置趋于稳定。
对一次完整机械循环的稳定位置数进行计数,该数字即为极对数。乘以 2 后便可计算出极数。
注意电机内的传动系统。传动比将确定多少转子转数与轴的机械旋转相关联。