ZHCUBU7 March 2024 MSPM0G3507
对于需要在特定方向旋转电机的应用,了解电机是否在与预期旋转方向相反的方向滑行或旋转非常重要。MSPM0 FOC 算法反向驱动功能执行后会使电机反向减速至零速,并在改变方向后加速,直到转入闭环,如图 7-1 所示。
MSPM0 FOC 算法提供了一个选项,可在电机在反方向滑行或旋转时应用制动并停止电机,然后在改变方向后使电机加速至进入闭环。
在吊扇和泵等应用中,必须在特定方向旋转电机,才能获得所需的结果。对于此类应用,请遵循以下建议:
第 1 步:启用 ISD [ISD_EN]
第 2 步:启用电机 ISD 反向驱动 [RVS_DR_EN]
第 3 步:启用反射重新同步 [RESYNC_EN]
如果电机无法在反方向重新同步,请遵循以下建议: