ZHCUBU7 March 2024 MSPM0G3507
表 2-11 和表 2-5 展示了 ADC 电流的默认引脚配置,具体取决于所使用的 DRV 器件。需要将 3 个 ADC 输入连接到电机驱动器或外部 CSA 的 3 个 CSA 输出。
ADC0 和 ADC1 是两个同时采样的 4MSPS 模数转换器,用于测量相电流和电压。ADC0 和 ADC1 在正常电机运行条件下同时测量相电流,并根据转子角度按顺序测量总线电压。通过对 ADC0 和 ADC1 进行采样,测量初始速度检测期间的相电压。
从 CSA 输出到 ADC 输入,可串联一个低通 RC 滤波器(可选),以滤除开关输出信号中的任何高频噪声,从而进行正确的 ADC 采样,如图 2-2 所示。
选择一个至少为 PWM 开关频率 (fPWM) 10 倍的滤波频率 fc。根据 RC 滤波器设计,使用方程式 1 计算 fc。
MSPM0 引脚 | 功能 | DRV 连接 | DRV 功能 |
---|---|---|---|
A0_3 | ADC0,通道 3 输入 | SOA | A 相电流检测输出 |
A0_2 | ADC0,通道 2 输入 | SOB | B 相电流检测输出 |
A1_2 | ADC1,通道 2 输入 | SOB | B 相电流检测输出 |
A1_1 | ADC1,通道 1 输入 | SOC | C 相高侧 PWM 输入 |
MSPM0 引脚 | 功能 | DRV 连接 | DRV 功能 |
---|---|---|---|
A1_2 | ADC1,通道 2 输入 | SOA | A 相电流检测输出 |
A0_3 | ADC0,通道 2 输入 | SOB | B 相电流检测输出 |
A1_3 | ADC1,通道 3 输入 | SOC | C 相高侧 PWM 输入 |