ZHCUBT0A February 2024 – March 2025
执行了一系列测试,以量化不同过采样率条件下 AMC0106M05 的测量噪声和相应的有效位数 (ENOB)。通过在 1200个 PWM 周期内从 10kHz PWM 的中心测量 1200 个连续样本来计算 ENOB。PWM 矢量在测试期间保持恒定。恒定 PWM 矢量会产生恒定的相电压和直流电流。
AMC0106M05 调制器时钟输入通过 C2000™ MCU 驱动,调制器输出数据位流在 C2000™ MCU 上通过以 32 至 256 的过采样率 (OSR) 运行的 Sinc3 滤波器进行抽取。图 4-27 展示了得出的作为 OSR 函数的 ENOB。
有关使用功能隔离式调制器 AMC0106M05 进行相电流检测的详细测试结果,请参阅适用于 48V 机器人和伺服驱动器的高分辨率、小尺寸相电流检测应用手册。