ZHCUBT0A February 2024 – March 2025
本设计的热分析是在 27°C 实验室温度、48V 直流输入、40kHz 频率以及驱动大功率电机的条件下完成的。此测试未使用散热器或风扇。

由于 LMG2100 将裸片暴露在顶部,因此 LMG2100 的管壳温度非常接近裸片温度。建议结温最高为 125°C。在此测试中,GaN 器件在 15.6ARMS 相电流下达到了 117°C。
在 60kHz PWM 和 10ARMS 输出电流下,全部三相 GaN 均具有 60°C 的管壳温度。在 40kHz 和 80kHz 以及 10A 输出电流下,管壳温度几乎没有的差异。