ZHCUBT0A February 2024 – March 2025
对于 3.3V 电源轨,采用 2mm × 2.5mm 超小型封装的电源模块 TPSM82821 可满足 600mA 输出电流要求。该电源模块集成了同步降压转换器和电感器,可简化设计、减少外部元件并节省印刷电路板 (PCB) 面积。
电路板通过跳线 J8 保留了连接外部 3.3V 电源的灵活性。组装 R48 后,该电阻从 GaN 板向 C2000 MCU LaunchPad 开发套件提供 3.3V 电源轨。