ZHCUBT0A
February 2024 – March 2025
1
说明
资源
特性
应用
6
1
系统说明
1.1
主要系统规格
2
系统概述
2.1
方框图
2.2
设计注意事项
2.3
重点产品
2.3.1
LMG2100
2.3.2
INA241A
2.3.3
AMC0106M05
2.3.4
LMR38010
3
系统设计原理
3.1
三相 GaN 逆变器功率级
3.1.1
LMG2100 GaN 半桥功率级
3.2
内嵌式分流器精密相电流检测
3.2.1
INA241A 具有增强型 PWM 抑制功能的超精密电流检测放大器
3.2.2
AMC0106M05 精密 ±50mV 输入、功能隔离式 Δ-Σ 调制器
3.3
相电压和直流输入电压检测
3.4
功率级 PCB 温度监测
3.5
电源管理
3.5.1
48V 至 5V 直流/直流转换器
3.5.2
5V 至 3.3V 电源轨
3.6
用于连接主机 MCU 的接口
4
硬件、软件、测试要求和测试结果
4.1
硬件要求
4.1.1
TIDA-010936 PCB 概览
4.1.2
TIDA-010936 跳线设置
4.1.3
用于连接 C2000™ MCU LaunchPad™ 开发套件的接口
4.2
软件要求
4.3
测试设置
4.4
测试结果
4.4.1
电源管理和系统上电和断电
4.4.2
GaN 逆变器半桥模块开关节点电压
4.4.2.1
直流总线电压为 48V 时的开关节点电压瞬态响应
4.4.2.1.1
输出电流为 ±1A
4.4.2.1.2
输出电流为 ±10A
4.4.2.2
PWM 频率对直流总线电压纹波的影响
4.4.2.3
效率测量
4.4.2.4
热分析
4.4.2.5
无负载损耗测试(COSS 损耗)
4.4.3
相电流检测
5
设计和文档支持
5.1
设计文件 [必填主题]
5.1.1
原理图
5.1.2
BOM
5.1.3
PCB 布局建议
5.1.3.1
布局图
5.1.4
Altium 工程
5.1.5
光绘文件
5.1.6
装配图
5.2
工具与软件
5.3
文档支持
5.4
支持资源
5.5
商标
6
作者简介
7
致谢
8
修订历史记录
5.2
工具与软件
工具
BOOSTXL-LMG2100-MD
BOOSTXL-LMG2100-MD 评估模块 (EVM) 采用 GaN 逆变器,具备基于分流器的精密直列式相电流检测功能,从而能够对精密驱动器(例如,伺服驱动器)进行精准控制。EVM 提供与 TI BoosterPack™ 相兼容的接口,用于连接到 C2000™ MCU LaunchPad™ 开发套件,以便轻松评估性能。
LAUNCHXL-F28P65X C2000™ 实时 MCU F28P65x LaunchPad™ 开发套件
LAUNCHXL-F28P65X 是一款适用于 TI C2000™ 实时微控制器系列 F28P65x 器件的低成本开发板。该电路板提供标准化且易于使用的平台来开发应用,因此是初始评估和原型设计的理想选择。该扩展版本 LaunchPad™ 开发套件可提供额外引脚用于开发,并支持连接两个 BoosterPack™ 插件模块。作为庞大的 TI MCU LaunchPad 生态系统的一部分,该电路板还与各种插件模块交叉兼容。
软件
适用于 C2000™ MCU 的 MotorControl 软件开发套件 (SDK)
适用于 C2000™ 微控制器 (MCU) 的 MotorControl SDK 包含一套全面的软件基础架构、工具和文档,旨在尽可能缩短基于 C2000 实时控制器的电机控制系统开发时间,可适用于各种三相电机控制应用。该软件包括在 C2000 电机控制评估模块 (EVM) 和针对工业驱动器、机器人、电器和汽车应用的 TI 参考设计上运行的固件。MotorControl SDK 包含高性能电机控制应用在开发和评估等各阶段所需的所有资源。