ZHCUBT0A February 2024 – March 2025
此测试的重点是验证板载 5V 和 3.3V 电源并测量 3.3V 和 5V 电源轨的典型电流消耗。对于这些测试,C2000 MCU LaunchPad 开发套件均不是由 TIDA-010936 供电。由于 48:5 的高降压比(48V 输入到 5V 输出),5V 电源轨上的电压纹波也得到了验证。


在断电阶段,当总线电压降至约 5V 时,LMR38010 的输出随总线电压一起下降。当总线电压低于 3.3V 时,3.3V 电源轨也开始下降。
在轻负载条件下,5V 电源轨的交流纹波远低于 20mVPP。纹波频率为 617kHz,与降压转换器的开关频率相匹配。5V 电源轨的偏移量大约为 5.07V。