ZHCUBT0A February 2024 – March 2025
AMC0106M05 和 AMC0106M25 是功能隔离式精密二阶 Δ-Σ 调制器,设计用于分流式电流检测。M05 版本支持 ±50mV 的线性输入范围。
隔离栅将在不同共模电压电平下运行的系统器件隔开。AMC0106M05 调制器专为低压应用设计,属于功能隔离型,采用爬电距离和间隙为 1mm 的小型 2.7mm x 3.5mm 无引线封装。AMC0106Mxx 隔离式调制器利用小封装尺寸实现小型 PCB 布局,这对于机器人应用中的小尺寸电机驱动器至关重要。
| 特性 | 优势 |
|---|---|
| 低噪声二阶 Δ-Σ 调制器 | 支持精确的电流检测,有效位数 (ENOB) 高达 14 |
| 温漂:±3µV/°C(最大值) | 支持在整个温度范围内进行精确的电流检测,无需进行依赖于温度的校准 |
| 高 CMTI:150V/ns(最小值) | 即使在 PWM 开关期间和 100kHz 及更高 PWM 频率下也能进行精准的电流测量 |
| 数字接口 | 高 EMC 抗扰度,调制器和 MCU 之间的瞬态接地噪声不会影响测量精确度 |
| 小型 2.7mm × 3.5mm 无引线封装 | 减小了 PCB 空间,支持更小的伺服驱动器和机器人 |