ZHCUBT0A February 2024 – March 2025
为了验证该参考设计,TI 为 TMS320F28P65X 开发了内部测试软件,并使用了相应的 LaunchPad 开发套件。该软件不可供公众使用。
要进行评估,请参阅 BOOSTXL-LMG2100-MD 评估模块 (EVM) 工具页面,该评估模块采用 GaN 逆变器,具备基于分流器的精密直列式相电流检测功能,从而能够对精密驱动器(例如,伺服驱动器)进行精准控制。EVM 提供与 TI BoosterPack™ 相兼容的接口,用于连接到 C2000™ MCU LaunchPad™ 开发套件,以便轻松评估性能。
如需 C2000 软件支持,请参阅适用于 C2000™ MCU 的 MotorControl 软件开发套件 (SDK) 工具页面和适用于 C2000™ 微控制器的 TI E2E™ 设计支持论坛。