ZHCUBT0A February 2024 – March 2025

每个相位的相电压和等于输入电压的直流链路电压通过电阻分压器进行检测。图 3-5 显示了与此相关的示例,此示例用于检测直流链路电压(通过 R19、R21),其中使用低通滤波器 (C44) 来衰减 PWM 载波频率。假设绝对最大电压为 80V,根据方程式 2,相电压调节为 3.3V。
低通滤波器的截止频率 (f – 3dB) 设置为 1kHz,此频率可提供大约 32dB 的衰减来抑制 40kHz PWM 载波频率,并提供大约 40dB 的衰减来抑制 100kHz PWM 载波频率。直流链路电压通过同一电阻分压器进行检测(请参阅图 3-5),并经过低通滤波处理以确保所有电压具有相同的瞬态响应和延迟。