ZHCUBT0A February 2024 – March 2025
TIDA-010936 接口规范符合 TI BoosterPack 插件模块标准。引脚分配如节 1.1中的表 1-2 和表 1-3 所示。TIDA-010936 板只能连接到 C2000 LaunchPad 接头 J1–J4。
图 4-3 显示了 TIDA-010936 已连接到 F28P65X LaunchPad 接头 J1–J4。TIDA-010936 不为 LaunchPad 供电;因此,组装了 TIDA-010936 J8 和 LaunchPad 上的跳线 JP1 和 JP2。
将直流电源(12V 至 60V,额定电压为 48V)连接到直流输入电压连接器 (J6),并将三相电机连接到三相输出电压连接器 (J5)。验证三相电机可以在 PWM 开关期间处理相电压的高压摆率。