ZHCUBT0A February 2024 – March 2025
为了查看有效寄生电容损耗,在零负载电流、50% PWM 占空比和 8kHz 至 80kHz 的 PWM 开关频率条件下测量了 TIDA-010936 PCB 功率损耗,如方程式 3 所示。
执行仿真时使用了 LMG2100R044 数据表中的 COSS(TR) = 501pF,同时由于 PCB 和布线寄生电容而添加了额外的 80pF 等效电路板电容。
为了在零 PWM 开关时减去 TIDA-010936 上的电源电流偏移,第一次测量时没有 PWM 开关,因此在 48V 电源、无 PWM 开关的情况下产生了 0.765W 的功率损耗。然后,根据仿真的 COSS 功率损耗,印证了从 8kHz 到 80kHz PWM 的功耗递增。此外,还从测量结果中减去了用于检测三相电压的相电压电阻分压器损耗(在开关时),以免将这些损耗计入 COSS 功率损耗。仿真结果与测量的 COSS 功率损耗很匹配。