ZHCUBT0A February 2024 – March 2025
INA241A 是一款超精密双向电流检测放大器,可在 -5V 至 110V 的宽共模电压范围内测量分流电阻上的压降,不受电源电压的影响。
| 特性 | 优势 |
|---|---|
| 快速瞬态共模电压输入滤波(增强型 PWM 抑制)和高交流共模抑制比 (CMRR):100kHz 时为 104dB,直流 CMRR 为 166dB | 在 40kHz 及以上的高开关频率下通过三相逆变器实现基于分流器的非隔离式精密相电流测量。 |
| 宽共模输入电压范围:-5V 至 110V | 为具有 48V 至 80V 直流链路电压的三相逆变器中的瞬态过压和欠压提供足够的余量。 |
| 低失调电压 (VOS = ±10µV) 和低增益误差 (0.01%) | 低失调电压和低增益误差意味着无需校准即可实现精确的电流检测。 |
| 低失调电压漂移 (0.25µV/°C) 和低增益误差漂移 (1ppm/°C) | 超低失调电压漂移和增益误差漂移意味着无需进行依赖于温度的校准即可在整个温度范围内进行高精度电流检测。 |
| 1.1MHz 信号带宽 | 高信号带宽支持高速电机的低延迟相电流测量以及高电流瞬态的低延迟检测(例如在短路事件期间)。 |
| 集成式输出 1/2 Vs 基准分压器 | 允许使用外部 ADC 基准将 INA241 中点电压设置为 ADC 基准电压的一半。这样可以消除 ADC 基准电压漂移产生的任何失调电压。 |