ZHCUBT0A February 2024 – March 2025
48V 直流输入额定电压由六个 10F 陶瓷电容器进行缓冲以获得总计 60μF 的直流总线电容。通过一个串联添加的 1mΩ 3W 分流电阻可选择使用高共模输入电压比较器 INA310A 来监测直流总线电流,从而实现过流保护。PCB 采用两个单独的接地平面:电源接地 (PGND) 和逻辑或模拟接地 (GND)。两个接地平面都通过网带和两个可选 0Ω 电阻器以星型配置进行连接,旨在更大限度减少电源接地平面中的高开关频率电流流入逻辑平面的串扰。