ZHCUBT0A February 2024 – March 2025
为了检测 PCB 功率级的温度,此设计选择 TMP61 系列热敏电阻,因为这些器件采用 0402 和 0603 封装选项,能够在 0°C 至 +70°C 温度范围内提供 ±1% 的精度。TMP6131 器件靠近 LMG2100 半桥模块放置。根据设计工具,选择一个 10kΩ 电阻作为上拉电阻。TMP6131 的模拟输出信号通过 R57 (20Ω) 和 C68 (2.2nF) 进行低通滤波,并路由到连接器 J1-18 以进入 C2000 MCU 集成式 ADC。该信号可通过 C2000 MCU 用于实时 PCB 温度检测和过热保护。