ZHCUBL6 December   2023 CC3300 , CC3300MOD , CC3301 , CC3301MOD , CC3351 , CC3351MOD

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 概述
  5. 2原理图注意事项
    1. 2.1 原理图参考设计
    2. 2.2 电源
      1. 2.2.1 电源输入/输出要求
      2. 2.2.2 上电序列
        1. 2.2.2.1 SOP 模式
    3. 2.3 时钟源
      1. 2.3.1 快速时钟
      2. 2.3.2 慢速时钟
        1. 2.3.2.1 内部生成的慢速时钟
        2. 2.3.2.2 采用外部振荡器的慢速时钟
    4. 2.4 射频 (RF)
    5. 2.5 数字接口
      1. 2.5.1 复位
      2. 2.5.2 安全数字输入输出 (SDIO)
        1. 2.5.2.1 SDIO 时序图 - 默认速度
        2. 2.5.2.2 SDIO 时序图 - 高速
      3. 2.5.3 串行外设接口 (SPI)
        1. 2.5.3.1 SPI 时序图
      4. 2.5.4 通用异步接收器/发送器 (UART)
      5. 2.5.5 串行线调试 (SWD)
      6. 2.5.6 共存性
  6. 3布局布线注意事项
    1. 3.1 布局参考设计
      1. 3.1.1 参考设计布局
      2. 3.1.2 BP-CC3301 设计布局
      3. 3.1.3 M2-CC3301 设计布局
    2. 3.2 IC 散热焊盘
    3. 3.3 射频 (RF)
    4. 3.4 XTAL
    5. 3.5 电源
    6. 3.6 SDIO

采用外部振荡器的慢速时钟

为了实现更优功耗,可以由振荡器在外部生成,也可以从系统中的其他地方提供慢速时钟。外部源必须满足表 2-4 中所示的要求。此时钟应馈送到 CC330x 引脚 SLOW_CLK_IN,并且应在 nRESET 取消置位并启用器件之前保持稳定。

表 2-4 外部慢速时钟要求
参数 说明 最小值 典型值 最大值 单位
输入慢时钟频率 方波 32768 Hz
频率精度 初始值 + 温度 + 老化 ±250 ppm
输入占空比 30 50 70 %
Tr/Tf 上升和下降时间 数字信号电平的 10% 至 90%(上升)和 90% 至 10%(下降) 100 ns
VIL 输入低电平 0 0.35 x VIO V
VIH 输入高电平 0.65 x VIO 1.95 V
输入阻抗 1
输入电容值 5 pF