ZHCUBL6 December 2023 CC3300 , CC3300MOD , CC3301 , CC3301MOD , CC3351 , CC3351MOD
主机应该连接并控制一个低电平有效信号,即复位(引脚 33)信号。如果使用非托管设置,则应在电源稳定后将复位引脚拉至高电平。有关加电顺序的详细信息,请参阅第 2.2.2 节。
当复位引脚为低电平时,器件进入有效关断模式。重新启用器件后,必须重新下载固件以确保正常运行。