ZHCUBL6 December   2023 CC3300 , CC3300MOD , CC3301 , CC3301MOD , CC3351 , CC3351MOD

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 概述
  5. 2原理图注意事项
    1. 2.1 原理图参考设计
    2. 2.2 电源
      1. 2.2.1 电源输入/输出要求
      2. 2.2.2 上电序列
        1. 2.2.2.1 SOP 模式
    3. 2.3 时钟源
      1. 2.3.1 快速时钟
      2. 2.3.2 慢速时钟
        1. 2.3.2.1 内部生成的慢速时钟
        2. 2.3.2.2 采用外部振荡器的慢速时钟
    4. 2.4 射频 (RF)
    5. 2.5 数字接口
      1. 2.5.1 复位
      2. 2.5.2 安全数字输入输出 (SDIO)
        1. 2.5.2.1 SDIO 时序图 - 默认速度
        2. 2.5.2.2 SDIO 时序图 - 高速
      3. 2.5.3 串行外设接口 (SPI)
        1. 2.5.3.1 SPI 时序图
      4. 2.5.4 通用异步接收器/发送器 (UART)
      5. 2.5.5 串行线调试 (SWD)
      6. 2.5.6 共存性
  6. 3布局布线注意事项
    1. 3.1 布局参考设计
      1. 3.1.1 参考设计布局
      2. 3.1.2 BP-CC3301 设计布局
      3. 3.1.3 M2-CC3301 设计布局
    2. 3.2 IC 散热焊盘
    3. 3.3 射频 (RF)
    4. 3.4 XTAL
    5. 3.5 电源
    6. 3.6 SDIO

射频 (RF)

下面的图 3-8 显示了参考设计中的射频部分。为了达到峰值性能,设计布局的这个区域时必须特别小心。不良布局会导致输出功率、EVM、灵敏度和频谱屏蔽的性能下降。

图 3-8 是从 CC330x 参考设计文件中提取的样图。

GUID-20231206-SS0I-1HGC-LMNN-JFFJX06JXZJ0-low.png图 3-8 参考设计射频路径

除了尽可能遵循参考设计,还请遵守下面所列的指导原则。

  • 射频布线应具有恒定的 50Ω 特性阻抗。通过根据电介质、层堆叠、接地屏幕间距和布线厚度来匹配 CPWG,从而实现此阻抗。这些参数在整个布线长度上应保持一致。
  • 整个射频布线只应位于 PCB 的顶层,并且紧挨着下面的层应是一个恒定的接地平面(XTAL 切口除外)作为布线参考。
  • 射频布线应尽可能干净、笔直,在天线之前,除了带通滤波器和匹配滤波器之外没有任何元件。这是为了避免不必要的元件与元件耦合。如果不能使用直射频布线,则可接受圆形曲线。
  • 射频布线应尽可能与其他元件隔离来减少噪声。接地平面应环绕射频布线,且接地过孔拼接之间的距离应小于最小波长的 1/8。
  • 带通滤波器应尽可能远离 RF_BG 引脚(引脚 2)以及引脚 4 和 5 上的 VDDA 去耦电容器(在设计空间限制范围内)。
  • 应在带通滤波器 (BPF) 的两个接地焊盘之间放置一个接地过孔。应连接 BPF 两侧的接地平面,以便为整个区域启用一个公共接地平面。在 BPF 和 PA_LDO_OUT 去耦电容器(引脚 1)之间的接地平面中,应增加接地过孔拼接。
  • 射频布线附近不应有高频信号布线或测试点。

影响射频性能地另一个有效因素是堆叠。例如,表 3-1 包含 BP-CC3301 设计中使用的堆叠(从上到下)。

表 3-1 所有 CC33xx EVM 中使用的堆叠(从上到下)
名称厚度εr
顶部阻焊层
顶部焊接1.00mil3.5
1顶层1.85mil
电介质 15.48mil4.2
2L02_GND1.26mil
电介质 242.82mil4.2
3L03_PWR1.26mil
电介质 35.48mil4.2
4底层1.85mil
底部阻焊层 1.00mil3.5
底部阻焊层

来自器件的射频信号使用共面波导 (CPW-G) 结构路由到天线。此结构为滤波器间隙实现更大程度的隔离,为射频线路提供更好的屏蔽。为了实现 50 欧姆的阻抗,必须考虑堆叠和布线测量。图 3-9图 3-10 以 BP-CC3301 EVM 为例展示了计算布线阻抗的示例。

此图像来自 BP-CC3301 设计文件。

GUID-20231207-SS0I-LPJ0-VKBR-PKNGNGBD1CXT-low.png图 3-9 进行射频布线测量的示例
GUID-20231207-SS0I-NW8C-P1WZ-WFV6L14TZ3VV-low.png图 3-10 计算布线阻抗的示例