ZHCUBL6 December   2023 CC3300 , CC3300MOD , CC3301 , CC3301MOD , CC3351 , CC3351MOD

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 概述
  5. 2原理图注意事项
    1. 2.1 原理图参考设计
    2. 2.2 电源
      1. 2.2.1 电源输入/输出要求
      2. 2.2.2 上电序列
        1. 2.2.2.1 SOP 模式
    3. 2.3 时钟源
      1. 2.3.1 快速时钟
      2. 2.3.2 慢速时钟
        1. 2.3.2.1 内部生成的慢速时钟
        2. 2.3.2.2 采用外部振荡器的慢速时钟
    4. 2.4 射频 (RF)
    5. 2.5 数字接口
      1. 2.5.1 复位
      2. 2.5.2 安全数字输入输出 (SDIO)
        1. 2.5.2.1 SDIO 时序图 - 默认速度
        2. 2.5.2.2 SDIO 时序图 - 高速
      3. 2.5.3 串行外设接口 (SPI)
        1. 2.5.3.1 SPI 时序图
      4. 2.5.4 通用异步接收器/发送器 (UART)
      5. 2.5.5 串行线调试 (SWD)
      6. 2.5.6 共存性
  6. 3布局布线注意事项
    1. 3.1 布局参考设计
      1. 3.1.1 参考设计布局
      2. 3.1.2 BP-CC3301 设计布局
      3. 3.1.3 M2-CC3301 设计布局
    2. 3.2 IC 散热焊盘
    3. 3.3 射频 (RF)
    4. 3.4 XTAL
    5. 3.5 电源
    6. 3.6 SDIO

电源输入/输出要求

电源连接按关键性降序列出。按此顺序优先考虑旁路电容器的位置,从而更大限度地提高射频性能。

  • PA_LDO_OUT(引脚 1):提供去耦电容器 (1.0uF)
  • VDDA_IN1(引脚 4):提供去耦电容器 (0.1uF)
  • VDDA_IN2(引脚 5):提供去耦电容器 (0.1uF)
  • DIG_LDO_OUT(引脚 31):提供去耦电容器 (1.0uF)
  • VPP_IN(引脚 35):提供去耦电容器 (0.1uF)。
  • VIO(引脚 17):提供去耦电容器 (0.1uF)
  • VDD_MAIN_IN(引脚 32):提供去耦电容器 (0.1uF)