ZHCUBL6 December 2023 CC3300 , CC3300MOD , CC3301 , CC3301MOD , CC3351 , CC3351MOD
CC330x 器件支持基于晶体的快速时钟 (XTAL)。使用适当的负载电容器和 150Ω 电阻器,在 HFXT_P 和 HFXT_M 引脚之间直接馈送晶体。请参阅以下设计要求:
有关此主题的进一步指导,请参阅 Simplelink 频率调优。
快速时钟元件必须满足表 2-3 中所示的要求。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 支持的频率 | 40 | MHz | |||
| 频率精度 | 初始值 + 温度 + 老化 | ± 25 | ppm | ||
| 负载电容,CL (1) | 5 | 13 | pF | ||
| 等效串联电阻,ESR | 30 | Ω | |||
| 驱动电平 | 100 | μW |