ZHCUBL6 December   2023 CC3300 , CC3300MOD , CC3301 , CC3301MOD , CC3351 , CC3351MOD

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 概述
  5. 2原理图注意事项
    1. 2.1 原理图参考设计
    2. 2.2 电源
      1. 2.2.1 电源输入/输出要求
      2. 2.2.2 上电序列
        1. 2.2.2.1 SOP 模式
    3. 2.3 时钟源
      1. 2.3.1 快速时钟
      2. 2.3.2 慢速时钟
        1. 2.3.2.1 内部生成的慢速时钟
        2. 2.3.2.2 采用外部振荡器的慢速时钟
    4. 2.4 射频 (RF)
    5. 2.5 数字接口
      1. 2.5.1 复位
      2. 2.5.2 安全数字输入输出 (SDIO)
        1. 2.5.2.1 SDIO 时序图 - 默认速度
        2. 2.5.2.2 SDIO 时序图 - 高速
      3. 2.5.3 串行外设接口 (SPI)
        1. 2.5.3.1 SPI 时序图
      4. 2.5.4 通用异步接收器/发送器 (UART)
      5. 2.5.5 串行线调试 (SWD)
      6. 2.5.6 共存性
  6. 3布局布线注意事项
    1. 3.1 布局参考设计
      1. 3.1.1 参考设计布局
      2. 3.1.2 BP-CC3301 设计布局
      3. 3.1.3 M2-CC3301 设计布局
    2. 3.2 IC 散热焊盘
    3. 3.3 射频 (RF)
    4. 3.4 XTAL
    5. 3.5 电源
    6. 3.6 SDIO

通用异步接收器/发送器 (UART)

UART 是 BLE 的中心主机接口,支持主机控制器接口 (HCI) 传输层。将 UART 与主机一起使用时,请注意正确连接它们:

  • 引脚 14 是器件的 UART_TX,必须连接到主机侧 RX
  • 引脚 13 是器件的 UART_RX,必须连接到主机侧 TX
  • 引脚 12 是器件的 UART_CTS,必须连接到主机侧 RTS
  • 引脚 13 是器件的 UART_RTS,必须连接到主机侧 CTS

表 2-8 UART 时序参数
参数条件最小值典型值最大值单位
波特率37.54364kbps
每字节波特率精度接收/发送-2.5+1.5%
每位波特率精度接收/发送-12.5+12.5%
CTS 低电平至 TX_DATA 开启02ms
CTS 高电平至 TX_DATA 关闭硬件流控制 1字节
CTS 高电平脉冲宽度1
RTS 低电平至 RX_DATA 开启02ms
RTS 高电平至 RX_DATA 关闭中断设置为 1/4 FIFO16字节