ZHCUBL6 December 2023 CC3300 , CC3300MOD , CC3301 , CC3301MOD , CC3351 , CC3351MOD
SDIO 是用于无线通信的主要主机接口。CC33xx 器件还支持适用于 Wi-Fi 和低功耗蓝牙协议的共享 SDIO 接口。
根据 SDIO 规范,主机希望上拉这些数据线(SDIO_D0、SDIO_D1、SDIO_D2、SDIO_03、SDIO_CMD)。请注意,SDIO 数据线路上的任何元件(例如电平转换器)都不会将状态更改为逻辑低电平。