ZHCUBL6 December 2023 CC3300 , CC3300MOD , CC3301 , CC3301MOD , CC3351 , CC3351MOD
SDIO 是与主机处理器连接用于实现 WLAN 功能的主要通信接口,也可用于共享 SDIO 协议中的 BLE 功能。由于时钟原因,这些信号特别敏感,因此应按原样设计。
SDIO 线路包括 SDIO_CLK、SDIO_CMD、SDIO_D0、SDIO_D1、SDIO_D2 和 SDIO_D3。特别是 SDIO_CLK 信号非常敏感,应特别关注。为了确保实现可靠的 SDIO 通信,应考虑以下布局注意事项:
图 3-15 来自 BP-CC3301 设计文件。
图 3-15 SDIO 信号的参考布局