ZHCUBB9B September   2023  – April 2024 CC3300 , CC3300MOD , CC3301 , CC3301MOD , CC3350 , CC3350MOD , CC3351 , CC3351MOD

 

  1.   1
  2.   CC33xx WLAN 特性指南
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 范围
    2. 1.2 本文档中使用的首字母缩写词
    3. 1.3 CC33xx 规格
  5. 2常规特性
    1. 2.1  支持的速率
      1. 2.1.1 11ax 速率
      2. 2.1.2 11n 速率
      3. 2.1.3 11a/g 速率
      4. 2.1.4 11b 速率
    2. 2.2  A-MPDU 和 A-MSDU
    3. 2.3  BA 会话
    4. 2.4  保持活动
      1. 2.4.1 STA
      2. 2.4.2 AP
    5. 2.5  WLAN 唤醒 (WoW)
    6. 2.6  天线分集
    7. 2.7  服务质量 (QoS)
    8. 2.8  安全
      1. 2.8.1 身份验证类型
      2. 2.8.2 加密类型
    9. 2.9  Wi-Fi 配置
      1. 2.9.1 AP 配置
      2. 2.9.2 低功耗蓝牙配置
      3. 2.9.3 Wi-Fi 保护设置 (WPS)
        1. 2.9.3.1 WPS PBC
        2. 2.9.3.2 WPS 引脚
    10. 2.10 Wi-Fi 电源管理模式
      1. 2.10.1 功率级别
        1. 2.10.1.1 活动
      2. 2.10.2 节能传输
        1. 2.10.2.1 传统节能模式
  6. 3单一角色:站点
    1. 3.1 扫描
      1. 3.1.1 活动
      2. 3.1.2 无源
    2. 3.2 Wi-Fi 6
    3. 3.3 多播滤波
    4. 3.4 优选网络
    5. 3.5 信道切换
    6. 3.6 Wi-Fi 电源管理模式
      1. 3.6.1 节能传输
        1. 3.6.1.1 计划外异步节能传输 (U-APSD)
        2. 3.6.1.2 目标唤醒时间 (TWT)
      2. 3.6.2 TI 特定的特性
        1. 3.6.2.1 自动节能模式
        2. 3.6.2.2 长睡眠间隔
  7. 4单一角色:AP
    1. 4.1 隐藏 SSID
    2. 4.2 已连接站点的最大数量
    3. 4.3 老化
  8. 5多角色多通道
    1. 5.1 AP-STA
    2. 5.2 STA-STA
  9. 6Wi-Fi/低功耗蓝牙共存
  10. 7参考文献
  11. 8修订历史记录

Wi-Fi/低功耗蓝牙共存

Wi-Fi 和低功耗蓝牙均在 CC33xx 上实现,因此无需单独的器件即可实现低功耗蓝牙和 Wi-Fi。这提供了一种更紧凑、价格更低廉的解决方案,可对 Wi-Fi 和低功耗蓝牙信号的传输进行出色的协调。这种协调是使用共存 (COEX) 硬件模块实现的,该模块能够对内部 Wi-Fi 和低功耗蓝牙信号以及以相同 2.4GHz 频率运行的外部 SOC 信号进行多路复用空中接入。

为 CC33xx 器件实现的 COEX 接口与支持数据包流量仲裁 (PTA) 的其他 2.4GHz 技术兼容。这是 IEEE 802.15.2 推荐和描述的方法之一。

2.4GHz 频带上的任何信号传输均使用同一天线,因此 COEX 模块可根据为不同信号分配的优先级,更大限度地减少和处理实时空中接入冲突。

来自 BLE Core 和 WiFi 模块的信号均经过 COEX 硬件并进行多路复用,以从天线传输。还可以连接外部 SOC,该 SOC 也将通过 COEX 硬件进行多路复用,以通过同一天线进行传输。

GUID-20230828-SS0I-C5MX-JPKQ-WD2RS9CMVL7G-low.svg图 6-1 CC33xx 器件中的共存