ZHCUBB9B September   2023  – April 2024 CC3300 , CC3300MOD , CC3301 , CC3301MOD , CC3350 , CC3350MOD , CC3351 , CC3351MOD

 

  1.   1
  2.   CC33xx WLAN 特性指南
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 范围
    2. 1.2 本文档中使用的首字母缩写词
    3. 1.3 CC33xx 规格
  5. 2常规特性
    1. 2.1  支持的速率
      1. 2.1.1 11ax 速率
      2. 2.1.2 11n 速率
      3. 2.1.3 11a/g 速率
      4. 2.1.4 11b 速率
    2. 2.2  A-MPDU 和 A-MSDU
    3. 2.3  BA 会话
    4. 2.4  保持活动
      1. 2.4.1 STA
      2. 2.4.2 AP
    5. 2.5  WLAN 唤醒 (WoW)
    6. 2.6  天线分集
    7. 2.7  服务质量 (QoS)
    8. 2.8  安全
      1. 2.8.1 身份验证类型
      2. 2.8.2 加密类型
    9. 2.9  Wi-Fi 配置
      1. 2.9.1 AP 配置
      2. 2.9.2 低功耗蓝牙配置
      3. 2.9.3 Wi-Fi 保护设置 (WPS)
        1. 2.9.3.1 WPS PBC
        2. 2.9.3.2 WPS 引脚
    10. 2.10 Wi-Fi 电源管理模式
      1. 2.10.1 功率级别
        1. 2.10.1.1 活动
      2. 2.10.2 节能传输
        1. 2.10.2.1 传统节能模式
  6. 3单一角色:站点
    1. 3.1 扫描
      1. 3.1.1 活动
      2. 3.1.2 无源
    2. 3.2 Wi-Fi 6
    3. 3.3 多播滤波
    4. 3.4 优选网络
    5. 3.5 信道切换
    6. 3.6 Wi-Fi 电源管理模式
      1. 3.6.1 节能传输
        1. 3.6.1.1 计划外异步节能传输 (U-APSD)
        2. 3.6.1.2 目标唤醒时间 (TWT)
      2. 3.6.2 TI 特定的特性
        1. 3.6.2.1 自动节能模式
        2. 3.6.2.2 长睡眠间隔
  7. 4单一角色:AP
    1. 4.1 隐藏 SSID
    2. 4.2 已连接站点的最大数量
    3. 4.3 老化
  8. 5多角色多通道
    1. 5.1 AP-STA
    2. 5.2 STA-STA
  9. 6Wi-Fi/低功耗蓝牙共存
  10. 7参考文献
  11. 8修订历史记录

信道切换

动态频率选择 (DFS) 是应用于 5GHz 信道 52 至 140(雷达工作信道)的过程。信道切换是一种动态切换 5GHz 无线电工作频率的机制,旨在避免与雷达系统进行同信道操作。

该功能的作用是在检测到雷达信号时,确保 STA 不会在 DFS 工作的信道中传输任何数据包。

AP 必须检测雷达信号,并通过使用信标和探测响应帧发送信道切换通告 (CSA) 给所有连接的站点,告知它们 AP 即将切换到新信道。收到信道切换通告后,STA 可以选择不执行指定的切换,而是采取其他替代措施。

当 CC33xx 处于 STA 模式时,会启用信道切换功能。