ZHCUBB9B September   2023  – April 2024 CC3300 , CC3300MOD , CC3301 , CC3301MOD , CC3350 , CC3350MOD , CC3351 , CC3351MOD

 

  1.   1
  2.   CC33xx WLAN 特性指南
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 范围
    2. 1.2 本文档中使用的首字母缩写词
    3. 1.3 CC33xx 规格
  5. 2常规特性
    1. 2.1  支持的速率
      1. 2.1.1 11ax 速率
      2. 2.1.2 11n 速率
      3. 2.1.3 11a/g 速率
      4. 2.1.4 11b 速率
    2. 2.2  A-MPDU 和 A-MSDU
    3. 2.3  BA 会话
    4. 2.4  保持活动
      1. 2.4.1 STA
      2. 2.4.2 AP
    5. 2.5  WLAN 唤醒 (WoW)
    6. 2.6  天线分集
    7. 2.7  服务质量 (QoS)
    8. 2.8  安全
      1. 2.8.1 身份验证类型
      2. 2.8.2 加密类型
    9. 2.9  Wi-Fi 配置
      1. 2.9.1 AP 配置
      2. 2.9.2 低功耗蓝牙配置
      3. 2.9.3 Wi-Fi 保护设置 (WPS)
        1. 2.9.3.1 WPS PBC
        2. 2.9.3.2 WPS 引脚
    10. 2.10 Wi-Fi 电源管理模式
      1. 2.10.1 功率级别
        1. 2.10.1.1 活动
      2. 2.10.2 节能传输
        1. 2.10.2.1 传统节能模式
  6. 3单一角色:站点
    1. 3.1 扫描
      1. 3.1.1 活动
      2. 3.1.2 无源
    2. 3.2 Wi-Fi 6
    3. 3.3 多播滤波
    4. 3.4 优选网络
    5. 3.5 信道切换
    6. 3.6 Wi-Fi 电源管理模式
      1. 3.6.1 节能传输
        1. 3.6.1.1 计划外异步节能传输 (U-APSD)
        2. 3.6.1.2 目标唤醒时间 (TWT)
      2. 3.6.2 TI 特定的特性
        1. 3.6.2.1 自动节能模式
        2. 3.6.2.2 长睡眠间隔
  7. 4单一角色:AP
    1. 4.1 隐藏 SSID
    2. 4.2 已连接站点的最大数量
    3. 4.3 老化
  8. 5多角色多通道
    1. 5.1 AP-STA
    2. 5.2 STA-STA
  9. 6Wi-Fi/低功耗蓝牙共存
  10. 7参考文献
  11. 8修订历史记录

Wi-Fi 6

CC33xx 支持通常称为 Wi-Fi 6 的 IEEE 802.11ax 标准。下面列出了一些 Wi-Fi 6 特性:

  • 正交频分多址 (OFDMA) - 在 Wi-Fi 6 中,每个通道的子载波频率数量已增至 4 倍,子载波间隔已减少到之前 802.11 修订版的子载波间隔的四分之一。这样可以实现更好的均衡,从而增强通道的稳健性和性能。
  • 触发帧 – 借助这一技术,AP 向所有连接的站点发送触发信号,以便它们全部同时发送数据。它用于上行链路 OFDMA 中,以协调在同一时间以及在 TWT 中向 AP 传输数据的客户端。
  • 目标唤醒时间 (TWT) - 与传统 Wi-Fi 6 器件相比,此特性使 Wi-Fi 6 器件能够更高效地睡眠。Wi-Fi 6 AP 可以与参与的 STA 协商使用目标唤醒时间 (TWT) 功能来定义各个站点访问介质的特定时间或一组时间。这可以更好、更高效地实现节能机制,直接延长产品的电池寿命。
注: 有关更多信息,请参阅最新的软件版本说明。