ZHCUBB9B September 2023 – April 2024 CC3300 , CC3300MOD , CC3301 , CC3301MOD , CC3350 , CC3350MOD , CC3351 , CC3351MOD
由于降低器件的电流消耗非常重要,因此 CC33xx 具有极低功耗 (ELP) 级别,可用于下文所述的许多节能模式。ELP 是一种器件电源状态,在该状态下,器件处于睡眠状态,以大幅降低活动之间的功耗。此器件会根据下文所述的 Wi-Fi 电源管理协议的要求进入此状态。