ZHCUBB9B September   2023  – April 2024 CC3300 , CC3300MOD , CC3301 , CC3301MOD , CC3350 , CC3350MOD , CC3351 , CC3351MOD

 

  1.   1
  2.   CC33xx WLAN 特性指南
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 范围
    2. 1.2 本文档中使用的首字母缩写词
    3. 1.3 CC33xx 规格
  5. 2常规特性
    1. 2.1  支持的速率
      1. 2.1.1 11ax 速率
      2. 2.1.2 11n 速率
      3. 2.1.3 11a/g 速率
      4. 2.1.4 11b 速率
    2. 2.2  A-MPDU 和 A-MSDU
    3. 2.3  BA 会话
    4. 2.4  保持活动
      1. 2.4.1 STA
      2. 2.4.2 AP
    5. 2.5  WLAN 唤醒 (WoW)
    6. 2.6  天线分集
    7. 2.7  服务质量 (QoS)
    8. 2.8  安全
      1. 2.8.1 身份验证类型
      2. 2.8.2 加密类型
    9. 2.9  Wi-Fi 配置
      1. 2.9.1 AP 配置
      2. 2.9.2 低功耗蓝牙配置
      3. 2.9.3 Wi-Fi 保护设置 (WPS)
        1. 2.9.3.1 WPS PBC
        2. 2.9.3.2 WPS 引脚
    10. 2.10 Wi-Fi 电源管理模式
      1. 2.10.1 功率级别
        1. 2.10.1.1 活动
      2. 2.10.2 节能传输
        1. 2.10.2.1 传统节能模式
  6. 3单一角色:站点
    1. 3.1 扫描
      1. 3.1.1 活动
      2. 3.1.2 无源
    2. 3.2 Wi-Fi 6
    3. 3.3 多播滤波
    4. 3.4 优选网络
    5. 3.5 信道切换
    6. 3.6 Wi-Fi 电源管理模式
      1. 3.6.1 节能传输
        1. 3.6.1.1 计划外异步节能传输 (U-APSD)
        2. 3.6.1.2 目标唤醒时间 (TWT)
      2. 3.6.2 TI 特定的特性
        1. 3.6.2.1 自动节能模式
        2. 3.6.2.2 长睡眠间隔
  7. 4单一角色:AP
    1. 4.1 隐藏 SSID
    2. 4.2 已连接站点的最大数量
    3. 4.3 老化
  8. 5多角色多通道
    1. 5.1 AP-STA
    2. 5.2 STA-STA
  9. 6Wi-Fi/低功耗蓝牙共存
  10. 7参考文献
  11. 8修订历史记录

身份验证类型

CC33xx 支持以下三种身份验证类型:开放式、个人和企业。但是,支持哪些类型取决于 CC33xx 所处的模式。

  • STA 模式:开放式、个人、企业
  • AP 模式:开放式和个人

第一种身份验证类型为开放式,它指的是不需要密码即可加入的 AP。

第二种是个人身份验证,其中为 AP 配置了密码,而 AP 本身使用密码来对于对等器件进行身份验证。支持的个人身份验证类型包括:

  • Wi-Fi 保护接入 v2 (WPA2)
  • Wi-Fi 保护接入 v3 (WPA3)

第三种是企业身份验证(在 STA 模式中受支持),其中 AP 后面的 RADIUS(远程身份验证拨入服务)服务器对于对等器件进行身份验证。下面列出了支持的企业身份验证类型:

  • WPA3 GCMP 支持 + 192 位
  • EAP 方法
    • TLS
    • TTLS
    • TTLS-MSCHAP
    • PEAPv0-MSCHAP
    • PEAPv1-TLS