ZHCUBB9B September   2023  – April 2024 CC3300 , CC3300MOD , CC3301 , CC3301MOD , CC3350 , CC3350MOD , CC3351 , CC3351MOD

 

  1.   1
  2.   CC33xx WLAN 特性指南
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 范围
    2. 1.2 本文档中使用的首字母缩写词
    3. 1.3 CC33xx 规格
  5. 2常规特性
    1. 2.1  支持的速率
      1. 2.1.1 11ax 速率
      2. 2.1.2 11n 速率
      3. 2.1.3 11a/g 速率
      4. 2.1.4 11b 速率
    2. 2.2  A-MPDU 和 A-MSDU
    3. 2.3  BA 会话
    4. 2.4  保持活动
      1. 2.4.1 STA
      2. 2.4.2 AP
    5. 2.5  WLAN 唤醒 (WoW)
    6. 2.6  天线分集
    7. 2.7  服务质量 (QoS)
    8. 2.8  安全
      1. 2.8.1 身份验证类型
      2. 2.8.2 加密类型
    9. 2.9  Wi-Fi 配置
      1. 2.9.1 AP 配置
      2. 2.9.2 低功耗蓝牙配置
      3. 2.9.3 Wi-Fi 保护设置 (WPS)
        1. 2.9.3.1 WPS PBC
        2. 2.9.3.2 WPS 引脚
    10. 2.10 Wi-Fi 电源管理模式
      1. 2.10.1 功率级别
        1. 2.10.1.1 活动
      2. 2.10.2 节能传输
        1. 2.10.2.1 传统节能模式
  6. 3单一角色:站点
    1. 3.1 扫描
      1. 3.1.1 活动
      2. 3.1.2 无源
    2. 3.2 Wi-Fi 6
    3. 3.3 多播滤波
    4. 3.4 优选网络
    5. 3.5 信道切换
    6. 3.6 Wi-Fi 电源管理模式
      1. 3.6.1 节能传输
        1. 3.6.1.1 计划外异步节能传输 (U-APSD)
        2. 3.6.1.2 目标唤醒时间 (TWT)
      2. 3.6.2 TI 特定的特性
        1. 3.6.2.1 自动节能模式
        2. 3.6.2.2 长睡眠间隔
  7. 4单一角色:AP
    1. 4.1 隐藏 SSID
    2. 4.2 已连接站点的最大数量
    3. 4.3 老化
  8. 5多角色多通道
    1. 5.1 AP-STA
    2. 5.2 STA-STA
  9. 6Wi-Fi/低功耗蓝牙共存
  10. 7参考文献
  11. 8修订历史记录

老化

老化机制的目的是通过对已断开连接的站点解除关联和取消身份验证来节省 AP 资源。如果站点在可配置的秒数(默认为 300 秒,即 5 分钟)内未发送任何内容,则 CC33xx 发送一个空数据帧。如果站点未应答帧中的数据,则将其解除关联,然后由 AP 取消身份验证。

当外部连接的站点突然发生网络丢失时,通常会使用老化机制,从而释放分配的空间。它具有默认配置,但也可以根据需要进行更改。