ZHCUBB9B September   2023  – April 2024 CC3300 , CC3300MOD , CC3301 , CC3301MOD , CC3350 , CC3350MOD , CC3351 , CC3351MOD

 

  1.   1
  2.   CC33xx WLAN 特性指南
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 范围
    2. 1.2 本文档中使用的首字母缩写词
    3. 1.3 CC33xx 规格
  5. 2常规特性
    1. 2.1  支持的速率
      1. 2.1.1 11ax 速率
      2. 2.1.2 11n 速率
      3. 2.1.3 11a/g 速率
      4. 2.1.4 11b 速率
    2. 2.2  A-MPDU 和 A-MSDU
    3. 2.3  BA 会话
    4. 2.4  保持活动
      1. 2.4.1 STA
      2. 2.4.2 AP
    5. 2.5  WLAN 唤醒 (WoW)
    6. 2.6  天线分集
    7. 2.7  服务质量 (QoS)
    8. 2.8  安全
      1. 2.8.1 身份验证类型
      2. 2.8.2 加密类型
    9. 2.9  Wi-Fi 配置
      1. 2.9.1 AP 配置
      2. 2.9.2 低功耗蓝牙配置
      3. 2.9.3 Wi-Fi 保护设置 (WPS)
        1. 2.9.3.1 WPS PBC
        2. 2.9.3.2 WPS 引脚
    10. 2.10 Wi-Fi 电源管理模式
      1. 2.10.1 功率级别
        1. 2.10.1.1 活动
      2. 2.10.2 节能传输
        1. 2.10.2.1 传统节能模式
  6. 3单一角色:站点
    1. 3.1 扫描
      1. 3.1.1 活动
      2. 3.1.2 无源
    2. 3.2 Wi-Fi 6
    3. 3.3 多播滤波
    4. 3.4 优选网络
    5. 3.5 信道切换
    6. 3.6 Wi-Fi 电源管理模式
      1. 3.6.1 节能传输
        1. 3.6.1.1 计划外异步节能传输 (U-APSD)
        2. 3.6.1.2 目标唤醒时间 (TWT)
      2. 3.6.2 TI 特定的特性
        1. 3.6.2.1 自动节能模式
        2. 3.6.2.2 长睡眠间隔
  7. 4单一角色:AP
    1. 4.1 隐藏 SSID
    2. 4.2 已连接站点的最大数量
    3. 4.3 老化
  8. 5多角色多通道
    1. 5.1 AP-STA
    2. 5.2 STA-STA
  9. 6Wi-Fi/低功耗蓝牙共存
  10. 7参考文献
  11. 8修订历史记录

隐藏 SSID

隐藏 SSID 是一种使站点更难确定网络名称的方法。使用隐藏 SSID 时,网络 ID (SSID) 不会在 AP 信标中进行广播。

除了来自具有特定 SSID 的探测请求之外,AP 不向任何器件回复探测响应。这种方法不安全,因为可以使用监听器从探测请求中查看特定 AP 的 SSID。使用无线器件扫描环境时,将找不到具有隐藏 SSID 的 AP。

必须对要连接的无线器件执行连接扫描,这意味着使用 SSID 传输单播探测请求。