ZHCUBB9B September 2023 – April 2024 CC3300 , CC3300MOD , CC3301 , CC3301MOD , CC3350 , CC3350MOD , CC3351 , CC3351MOD
块响应 (BA) 是 802.11e IEEE Wi-Fi 协议中引入的一项特性,并在 802.11n Wi-Fi 协议(通常称为 Wi-Fi 4)中成为强制性功能。它与 A-MPDU 和 A-MSDU 结合使用以提高通道效率。如节 2.2中所述,BA 会话用于在单个 BA 帧中同时响应多个 MPDU,而不是为每个 MPDU 或帧传输单个 ACK。BA 协议只能与 QoS 数据帧结合使用(在节 2.7中讨论),可能的链路数量取决于器件和传输方向 (TX/RX)。CC33xx 在进行数据传输 (TX) 时每个器件链路支持四个 BA 会话,而在接收数据 (RX) 时每个器件链路支持八个 BA 会话。
此 BA 会话通过在 AP 和 STA 之间传输初始化帧(称为 ADDBA 帧)的请求和响应交换来进行初始化。该初始化包括指定参数的信息交换,例如 QoS 传输 ID (TID) 和缓冲区大小。初始化后,可以通过单个块传输并响应多个 QoS 数据帧(帧数取决于缓冲区大小)。重复该过程,直到 BA 会话发起方(负责发送称为 DELBA 帧的会话终止请求)发起的 BA 会话终止。