ZHCUBB9B September 2023 – April 2024 CC3300 , CC3300MOD , CC3301 , CC3301MOD , CC3350 , CC3350MOD , CC3351 , CC3351MOD
在低功耗蓝牙配置模式下,低功耗蓝牙角色处于活动状态,用户可以通过蓝牙连接到 CC33xx 器件。连接后,用户可以发送必要的凭证,然后器件可利用 STA 模式连接到所需的 AP。CC33xx 器件的一个优点是它可以同时激活低功耗蓝牙和 STA 模式。