ZHCUAU4B April   2019  – March 2023 ADC12DJ5200SE

 

  1.   引言
  2. 1商标
  3. 2设备
    1. 2.1 评估板功能标识摘要
    2. 2.2 所需设备
  4. 3设置过程
    1. 3.1  安装 High-Speed Data Converter (HSDC) Pro 软件
    2. 3.2  安装配置 GUI 软件
    3. 3.3  连接 EVM 和 TSW14J57EVM
    4. 3.4  将电源连接到电路板(关闭)
    5. 3.5  将信号发生器连接到 EVM(在定向之前禁用射频输出)
    6. 3.6  打开 TSW14J57EVM 的电源并连接到 PC
    7. 3.7  打开 ADC12DJ5200RFEVM/SEEVM 的电源并连接到 PC
    8. 3.8  打开信号发生器射频输出
    9. 3.9  打开 ADC12DJ5200RFEVM/SEEVM GUI 并对 ADC 和时钟进行编程
    10. 3.10 校准 EVM 上的 ADC 器件
    11. 3.11 打开 HSDC 软件并将 FPGA 图像加载到 TSW14J57EVM
    12. 3.12 使用 HSDC Pro 软件采集数据
  5. 4器件配置
    1. 4.1 支持的 JESD204C 器件特性
    2. 4.2 选项卡结构
    3. 4.3 底层控件
  6. 5ADC12DJ5200RFEVM/SEEVM 疑难解答
  7. 6参考文献
    1. 6.1 技术参考文档
    2. 6.2 TSW14J57EVM 运行
  8. 7可选 ADC 器件配置的 HSDC Pro 设置
    1. 7.1 更改每多帧的帧数 (K)
    2. 7.2 定制 EVM 实现可选的时钟支持
      1. 7.2.1 外部时钟选项(默认)
      2. 7.2.2 板载时钟选项
      3. 7.2.3 外部参考时钟选项
  9. 8信号路由
    1. 8.1 信号路由
  10.   A 模拟输入
  11.   B 跳线和 LED
    1. 10.1 跳线设置
  12.   B 修订历史记录

引言

ADCxxDJxx00RFEVM/SEEVM 是用于评估德州仪器 (TI) 的 ADC12DJ5200RF、ADC12DJ4000RF、ADC08DJ5200RF 和 ADC12DJ5200SE 模数转换器 (ADC) 的评估板。ADC12DJ5200RF 和 SE 是一款双通道、12/8 位 ADC,采样速率在双通道模式下高达 5.2 千兆样本/秒 (GSPS) 和 4GSPS,或在单通道模式下高达 10.4GSPS 和 8GSPS。ADC12DJ5200RF/SE、ADC12DJ4000RF 和 ADC08DJ5200RF 输出数据通过标准 JESD204C 高速串行接口进行传输。此评估板还包括以下重要特性:

  • 变压器耦合信号输入网络,支持 500kHz 至
    9GHz 的单端信号源。ADC12DJ5200SE 在 ADC 芯片中具有内部平衡-非平衡变压器。
  • LMX2594 时钟合成器生成 ADC 采样时钟
  • LMK04828、LMK61E2 和 LMX2594 板载系统时钟发生器为高速串行接口生成 SYSREF 和 FPGA 参考时钟
  • 变压器耦合时钟输入网络,用于通过外部低噪声时钟源测试 ADC 性能
  • LM95233 温度传感器
  • 通过高引脚数 FMC+ 接口连接器进行高速串行数据输出
    注:

    为了提高信号路由质量,串行通道极性会与标准 FMC VITA-57 信号映射相反。信号映射和极性如表 8-1 所示。

  • 通过 USB 连接器和 FTDI USB 转 SPI 总线转换器进行器件寄存器编程
GUID-2CA22C4F-43C8-48B2-9620-CF0875238458-low.gif 图 1-1 EVM 方向

使用 TSW14J57EVM 数据采集板可以快速轻松地采集来自 ADCxxDJxx00RFEVM/SEEVM 板的数字数据。

注:

TSW14J57EVM 不能用于使用 64b/66B 编码或串行速率高于 15Gbps 的 JMODES。

TSW14J57EVM 会采集高速串行数据,对数据进行解码并将数据存储在存储器中,然后通过 USB 接口将数据上传到连接的 PC 进行分析。PC 上的 High-Speed Data Converter Pro (HSDC Pro) 软件与硬件通信并处理数据。

通过在 HSDC Pro 软件中选择适当的硬件,TSW14J57 器件会自动配置为支持 ADCxxDJxx00RFEVM/SEEVM 的各种工作速度,但该器件可能不会覆盖 ADC 器件的整个工作范围。支持的串行数据速率为 1Gbps 至 15Gbps。