ZHCUAU4B April   2019  – March 2023

 

  1.   引言
  2. 1商标
  3. 2设备
    1. 2.1 评估板功能标识摘要
    2. 2.2 所需设备
  4. 3设置过程
    1. 3.1  安装 High-Speed Data Converter (HSDC) Pro 软件
    2. 3.2  安装配置 GUI 软件
    3. 3.3  连接 EVM 和 TSW14J57EVM
    4. 3.4  将电源连接到电路板(关闭)
    5. 3.5  将信号发生器连接到 EVM(在定向之前禁用射频输出)
    6. 3.6  打开 TSW14J57EVM 的电源并连接到 PC
    7. 3.7  打开 ADC12DJ5200RFEVM/SEEVM 的电源并连接到 PC
    8. 3.8  打开信号发生器射频输出
    9. 3.9  打开 ADC12DJ5200RFEVM/SEEVM GUI 并对 ADC 和时钟进行编程
    10. 3.10 校准 EVM 上的 ADC 器件
    11. 3.11 打开 HSDC 软件并将 FPGA 图像加载到 TSW14J57EVM
    12. 3.12 使用 HSDC Pro 软件采集数据
  5. 4器件配置
    1. 4.1 支持的 JESD204C 器件特性
    2. 4.2 选项卡结构
    3. 4.3 底层控件
  6. 5ADC12DJ5200RFEVM/SEEVM 疑难解答
  7. 6参考文献
    1. 6.1 技术参考文档
    2. 6.2 TSW14J57EVM 运行
  8. 7可选 ADC 器件配置的 HSDC Pro 设置
    1. 7.1 更改每多帧的帧数 (K)
    2. 7.2 定制 EVM 实现可选的时钟支持
      1. 7.2.1 外部时钟选项(默认)
      2. 7.2.2 板载时钟选项
      3. 7.2.3 外部参考时钟选项
  9. 8信号路由
    1. 8.1 信号路由
  10.   A 模拟输入
  11.   B 跳线和 LED
    1. 10.1 跳线设置
  12.   B 修订历史记录

打开 ADC12DJ5200RFEVM/SEEVM GUI 并对 ADC 和时钟进行编程

器件配置 GUI 会与 HSDC Pro 分开安装,是独立的 GUI。

注:

ADC12DJ4000RF 支持的最大时钟速率为 4000MHz,ADC08DJ5200RF 仅支持 8 位模式。ADC08DJ5200RF 上禁用了所有 12 位和 15 位模式。

GUID-17FB9A0D-D702-43E6-8215-80FF437DD100-low.jpg图 3-2 EVM 选项卡配置 GUI

图 3-2图 3-3 分别显示了已打开 EVM 选项卡和 Control 选项卡的 GUI。面板顶部的选项卡将配置分为器件和 EVM 特性,其中用户友好型控件和“Low Level”选项卡可用于直接配置寄存器。EVM 具有三个可配置器件,即 ADC12DJ5200RF/SE、LMK04828、LMK61E2 和 LMX2594。每个器件的寄存器映射都可在器件数据表中找到(分别为 ADC12DJ5200RF/SE 10.4GSPS 单通道或 5.2GSPS 双通道、12 位射频具有双环路 PLL 的超低噪声且符合 JESD204B 标准的 LMK0482xB 时钟抖动清除器LMX2594 15GHz 宽带 PLLatinum™ 射频合成器)。

  1. 打开 ADC12DJ5200RFEVM GUI。
  2. 选择外部时钟作为时钟源。
  3. 输入 Fs = 5200MHz MSPS 作为外部 Fs 选择。
  4. 为采样和校准模式选择“JMODE1”。
  5. 点击 Program Clocks and ADC(注意:此操作将会覆盖任何之前的器件寄存器设置。)
  6. EVM 所需的参考频率显示在“Reference Clock”指标下。