ZHCUAU4B April   2019  – March 2023

 

  1.   引言
  2. 1商标
  3. 2设备
    1. 2.1 评估板功能标识摘要
    2. 2.2 所需设备
  4. 3设置过程
    1. 3.1  安装 High-Speed Data Converter (HSDC) Pro 软件
    2. 3.2  安装配置 GUI 软件
    3. 3.3  连接 EVM 和 TSW14J57EVM
    4. 3.4  将电源连接到电路板(关闭)
    5. 3.5  将信号发生器连接到 EVM(在定向之前禁用射频输出)
    6. 3.6  打开 TSW14J57EVM 的电源并连接到 PC
    7. 3.7  打开 ADC12DJ5200RFEVM/SEEVM 的电源并连接到 PC
    8. 3.8  打开信号发生器射频输出
    9. 3.9  打开 ADC12DJ5200RFEVM/SEEVM GUI 并对 ADC 和时钟进行编程
    10. 3.10 校准 EVM 上的 ADC 器件
    11. 3.11 打开 HSDC 软件并将 FPGA 图像加载到 TSW14J57EVM
    12. 3.12 使用 HSDC Pro 软件采集数据
  5. 4器件配置
    1. 4.1 支持的 JESD204C 器件特性
    2. 4.2 选项卡结构
    3. 4.3 底层控件
  6. 5ADC12DJ5200RFEVM/SEEVM 疑难解答
  7. 6参考文献
    1. 6.1 技术参考文档
    2. 6.2 TSW14J57EVM 运行
  8. 7可选 ADC 器件配置的 HSDC Pro 设置
    1. 7.1 更改每多帧的帧数 (K)
    2. 7.2 定制 EVM 实现可选的时钟支持
      1. 7.2.1 外部时钟选项(默认)
      2. 7.2.2 板载时钟选项
      3. 7.2.3 外部参考时钟选项
  9. 8信号路由
    1. 8.1 信号路由
  10.   A 模拟输入
  11.   B 跳线和 LED
    1. 10.1 跳线设置
  12.   B 修订历史记录

跳线设置

表 10-1 显示了跳线设置,表 10-2 显示了 LED 功能。

表 10-1 跳线设置
标签说明功能
J12ADC 断电跳线。已安装:ADC 已断电。已卸载:ADC 已上电(默认)
J13选择参考时钟信号源已安装:已选择外部参考时钟信号(默认)。已卸载:已选择板载参考信号 (LMK61E2)。
J18启用硬件校准触发器选项时。ADC 的校准例程可以使用外部信号启用已安装:已触发 ADC 的校准例程。已卸载:未触发 ADC 的校准例程(默认)。
J19选择 SPI 信号源已安装:来自 FMC+ 连接器的 SPI 信号正在控制 EVM 上的器件。已卸载:来自板载 FTDI IC 的 SPI 信号正在控制 EVM 上的器件
表 10-2 LED
标签函数
D1高温指示器
D2通道 A 上的高输入功率
D3通道 B 上的高输入功率