ZHCUAU4B April   2019  – March 2023

 

  1.   引言
  2. 1商标
  3. 2设备
    1. 2.1 评估板功能标识摘要
    2. 2.2 所需设备
  4. 3设置过程
    1. 3.1  安装 High-Speed Data Converter (HSDC) Pro 软件
    2. 3.2  安装配置 GUI 软件
    3. 3.3  连接 EVM 和 TSW14J57EVM
    4. 3.4  将电源连接到电路板(关闭)
    5. 3.5  将信号发生器连接到 EVM(在定向之前禁用射频输出)
    6. 3.6  打开 TSW14J57EVM 的电源并连接到 PC
    7. 3.7  打开 ADC12DJ5200RFEVM/SEEVM 的电源并连接到 PC
    8. 3.8  打开信号发生器射频输出
    9. 3.9  打开 ADC12DJ5200RFEVM/SEEVM GUI 并对 ADC 和时钟进行编程
    10. 3.10 校准 EVM 上的 ADC 器件
    11. 3.11 打开 HSDC 软件并将 FPGA 图像加载到 TSW14J57EVM
    12. 3.12 使用 HSDC Pro 软件采集数据
  5. 4器件配置
    1. 4.1 支持的 JESD204C 器件特性
    2. 4.2 选项卡结构
    3. 4.3 底层控件
  6. 5ADC12DJ5200RFEVM/SEEVM 疑难解答
  7. 6参考文献
    1. 6.1 技术参考文档
    2. 6.2 TSW14J57EVM 运行
  8. 7可选 ADC 器件配置的 HSDC Pro 设置
    1. 7.1 更改每多帧的帧数 (K)
    2. 7.2 定制 EVM 实现可选的时钟支持
      1. 7.2.1 外部时钟选项(默认)
      2. 7.2.2 板载时钟选项
      3. 7.2.3 外部参考时钟选项
  9. 8信号路由
    1. 8.1 信号路由
  10.   A 模拟输入
  11.   B 跳线和 LED
    1. 10.1 跳线设置
  12.   B 修订历史记录

ADC12DJ5200RFEVM/SEEVM 疑难解答

表 5-1 列出了一些疑难解答过程。

表 5-1 疑难解答
问题疑难解答
常规问题
  • 验证图 3-1 中所示的测试设置,并按照本文档中所述重复执行设置过程。
  • 检查 EVM 和 TSW14J57EVM 的电源。验证电源开关是否处于打开位置。
  • 检查 EVM 的信号和时钟连接。
  • 目视检查电路板的正面和底面,核实没有元件褪色或损坏。
  • 确保板对板 FMC+ 连接安全牢固。
  • 尝试按 TSW14J57EVM 上的 CPU_RESET 按钮。此外,在更改 ADC 配置后,尝试点击 Instrument OptionsReset Board
  • 尝试对 EVM 的外部电源进行下电上电,并对 LMK 和 ADC 器件进行重新编程。
TSW14J57 LED 不正确
  • 验证 TSW14J57EVM 上配置开关的设置。
  • 确认 CLK 输入的时钟已连接并且相应的 LED 正在闪烁。
  • 确认 ADC 器件内部寄存器配置正确。
  • 如果 LED 未在闪烁,请对 ADC EVM 器件重新编程。
  • 尝试按 TSW14J57EVM 上的 CPU_RESET 按钮。
  • 尝试在 HSDC Pro 中采集数据以强制更新 LED 状态
配置 GUI 无法正常工作
  • 验证 USB 电缆是否已插入 EVM 和 PC。
  • 检查计算机设备管理器,并验证当 EVM 连接至 PC 时是否能够识别 USB 串行设备
  • 验证 GUI 右上角的绿色 USB 状态 LED 灯是否亮起。如果未亮起,请点击 Reconnect FTDI(重新连接 FTDI)按钮。
  • 尝试重新启动配置 GUI。
配置 GUI 无法连接到 EVM
  • 使用 FTDI 芯片中的免费 FT_PROG 软件并验证是否使用产品描述 ADC12DJ5200RF 对板载 FTDI 芯片进行了编程。
HSDC Pro 软件没有采集到良好的数据或分析结果不正确。
  • 验证 TSW14J57EVM 是否已通过 mini-USB 电缆正确连接到 PC,以及 HSDC 软件能否正确识别电路板序列号。
  • 检查是否选择了正确的 ADC 器件模式。该模式应与 HSDC Pro 和 ADC GUI 中的模式匹配。
  • 检查分析参数是否配置正确。
采集数据时 HSDC Pro 软件显示超时错误
  • 尝试对 LMK 器件进行重新编程并重置 JESD204 链路。
  • 验证在 HSDC 软件中是否正确设置了 ADC 采样速率。
  • 尝试按 TSW14J57EVM 上的 CPU_RESET 按钮。此外,在更改 ADC 配置后,尝试点击 Instrument Options → Reset Board。再次尝试重新采集数据。
  • 依次选择 Instrument Options → Download Firmware 并下载“TSW14J57RevE_16L_XCVR_ADCDDRDACBRAM.rbf”。再次尝试采集数据。
测得的性能欠佳
  • 尝试点击两下 Cal Triggered/Running 按钮,以在当前工作条件下重新校准 ADC。它位于配置 GUI 的 Control 选项卡上。
  • 检查频谱分析参数是否配置正确。
  • 验证时钟和输入信号路径中是否使用了带通滤波器,以及是否使用了低噪声信号源。