ZHCUAU4B April 2019 – March 2023
ADC 器件支持 JESD204C 接口的某些配置。由于 TSW14J57EVM 固件中的限制,并非 ADC 器件的所有 JESD204C 链路特性都受支持。表 4-1 列出了支持和不支持的特性。
| JESD204C 特性 | 由 ADC 器件支持 | 受 TSW14J57EVM 支持 | 受 TSW14J58EVM 支持 |
|---|---|---|---|
| 每个链路的通道数 (L) | L = 1、2、3、4、6、8(1) | L = 1、2、3、4、6、8 支持 | L = 1、2、3、4、6、8 支持 |
| 活跃通道总数 | 2、4、6、8、12、16 | 2、4、6、8、12、16 | 2、4、6、8、12、16 |
| 每个多帧的帧数 (K) | Kmin = 3 至 256,(1) Kmax = 256,Kstep = 1 或 2 | 支持 K 的大多数值,受到 K × F = 4n 的要求限制 | 支持 K 的大多数值,受到 K × F = 4n 的要求限制 |
| 扰频 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 测试图形 | PRBS7、PRBS9、PRBS15、PBRS23、PRBS31、斜坡、传输层测试、D21.5、K28.5、重复 ILA、修改的 RPAT、串行输出 0、串行输出 1、时钟测试、ADC 测试图形(1) | ILA、斜坡、远程/近程传输 | ILA、斜坡、远程/近程传输 |
| 速度 | 通道速率为 0.8Gbps 至 17.12Gbps(1) | 通道速率为 2Gbps 至 15Gbps 必须在 HSDC Pro GUI 中正确地设置 ƒ(SAMPLE) 参数。 | 通道速率为 0.6Gbps 至 17.16Gbps 必须在 HSDC Pro GUI 中正确地设置 ƒ(SAMPLE) 参数。 |