ZHCUAU4B April   2019  – March 2023

 

  1.   引言
  2. 1商标
  3. 2设备
    1. 2.1 评估板功能标识摘要
    2. 2.2 所需设备
  4. 3设置过程
    1. 3.1  安装 High-Speed Data Converter (HSDC) Pro 软件
    2. 3.2  安装配置 GUI 软件
    3. 3.3  连接 EVM 和 TSW14J57EVM
    4. 3.4  将电源连接到电路板(关闭)
    5. 3.5  将信号发生器连接到 EVM(在定向之前禁用射频输出)
    6. 3.6  打开 TSW14J57EVM 的电源并连接到 PC
    7. 3.7  打开 ADC12DJ5200RFEVM/SEEVM 的电源并连接到 PC
    8. 3.8  打开信号发生器射频输出
    9. 3.9  打开 ADC12DJ5200RFEVM/SEEVM GUI 并对 ADC 和时钟进行编程
    10. 3.10 校准 EVM 上的 ADC 器件
    11. 3.11 打开 HSDC 软件并将 FPGA 图像加载到 TSW14J57EVM
    12. 3.12 使用 HSDC Pro 软件采集数据
  5. 4器件配置
    1. 4.1 支持的 JESD204C 器件特性
    2. 4.2 选项卡结构
    3. 4.3 底层控件
  6. 5ADC12DJ5200RFEVM/SEEVM 疑难解答
  7. 6参考文献
    1. 6.1 技术参考文档
    2. 6.2 TSW14J57EVM 运行
  8. 7可选 ADC 器件配置的 HSDC Pro 设置
    1. 7.1 更改每多帧的帧数 (K)
    2. 7.2 定制 EVM 实现可选的时钟支持
      1. 7.2.1 外部时钟选项(默认)
      2. 7.2.2 板载时钟选项
      3. 7.2.3 外部参考时钟选项
  9. 8信号路由
    1. 8.1 信号路由
  10.   A 模拟输入
  11.   B 跳线和 LED
    1. 10.1 跳线设置
  12.   B 修订历史记录

校准 EVM 上的 ADC 器件

GUID-3320C39C-336C-4FAE-8E10-7D95F203DFB1-low.jpg图 3-3 ADC 控制配置 GUI
  1. 在 PC 上打开 EVM GUI 后,导航到 Control 选项卡。
  2. 要校准 ADC,请点击一下 Cal Triggered/Running,然后再次点击它。这将停止并重新启动校准引擎。
    注:

    此校准按钮会执行实现完整性能所需的校准序列。Topic Link Label3.9 步骤期间会自动执行此校准,不过每次采样率发生变化、ADC 温度发生显著变化后或退出断电模式后,必须再次执行该校准。有关必要校准序列的详细信息,请参阅 ADC12DJ5200RF/SE 器件数据表 (SLVSEN9)。

  3. 要启用后台校准,请执行以下步骤:
    • 导航至 JESD204C 选项卡,然后点击 JESD Block Enable 以停止 JESD204C 块。
    • 导航回 Control 选项卡,然后点击 Enable Calibration Block 以禁用校准并允许更改设置。
    • 点击 Enable Background Cal。
    • 如果还需要进行后台偏移校准,请点击 Enable Background Offset Cal。
    • 点击 Enable Calibration Block,重新启用校准子系统
    • 导航至 JESD204C 选项卡,然后点击 JESD Block Enable,重新启动 JESD204C 块。
    • 导航回 Control 选项卡并点击一下 Cal Triggered/Running 按钮,然后再次点击它。这将重新启动校准引擎。
  4. 要禁用后台校准,请执行以下步骤:
    • 导航至 JESD204C 选项卡,然后点击 JESD Block Enable 以停止 JESD204C 块。
    • 导航回 Control 选项卡,然后点击 Enable Calibration Block 以禁用校准并允许更改设置。
    • 如果启用了背景偏移校准,请点击 Enable Background Offset Cal 以禁用该功能。
    • 点击 Enable Background Cal 以禁用该功能。
    • 点击 Enable Calibration Block,重新启用校准子系统。
    • 导航至 JESD204C 选项卡,然后点击 JESD Block Enable,重新启动 JESD204C 块。
    • 导航回 Control 选项卡并点击一下 Cal Triggered/Running 按钮,然后再次点击它。这将重新启动校准引擎。