ZHCUAU4B April   2019  – March 2023

 

  1.   引言
  2. 1商标
  3. 2设备
    1. 2.1 评估板功能标识摘要
    2. 2.2 所需设备
  4. 3设置过程
    1. 3.1  安装 High-Speed Data Converter (HSDC) Pro 软件
    2. 3.2  安装配置 GUI 软件
    3. 3.3  连接 EVM 和 TSW14J57EVM
    4. 3.4  将电源连接到电路板(关闭)
    5. 3.5  将信号发生器连接到 EVM(在定向之前禁用射频输出)
    6. 3.6  打开 TSW14J57EVM 的电源并连接到 PC
    7. 3.7  打开 ADC12DJ5200RFEVM/SEEVM 的电源并连接到 PC
    8. 3.8  打开信号发生器射频输出
    9. 3.9  打开 ADC12DJ5200RFEVM/SEEVM GUI 并对 ADC 和时钟进行编程
    10. 3.10 校准 EVM 上的 ADC 器件
    11. 3.11 打开 HSDC 软件并将 FPGA 图像加载到 TSW14J57EVM
    12. 3.12 使用 HSDC Pro 软件采集数据
  5. 4器件配置
    1. 4.1 支持的 JESD204C 器件特性
    2. 4.2 选项卡结构
    3. 4.3 底层控件
  6. 5ADC12DJ5200RFEVM/SEEVM 疑难解答
  7. 6参考文献
    1. 6.1 技术参考文档
    2. 6.2 TSW14J57EVM 运行
  8. 7可选 ADC 器件配置的 HSDC Pro 设置
    1. 7.1 更改每多帧的帧数 (K)
    2. 7.2 定制 EVM 实现可选的时钟支持
      1. 7.2.1 外部时钟选项(默认)
      2. 7.2.2 板载时钟选项
      3. 7.2.3 外部参考时钟选项
  9. 8信号路由
    1. 8.1 信号路由
  10.   A 模拟输入
  11.   B 跳线和 LED
    1. 10.1 跳线设置
  12.   B 修订历史记录

将信号发生器连接到 EVM(在定向之前禁用射频输出)

通过 SMA 连接器上的带通滤波器和衰减器,将信号发生器连接到 ADC12DJ5200RFEVM 的 VIN 输入端。必须使用低噪声信号发生器。TI 建议使用带通滤波器过滤来自发生器的信号。将信号发生器配置为 2897MHz、6dBm。

注意:ADC12DJ5200SE 具有集成输入平衡-非平衡变压器,无需外部平衡-非平衡变压器。使用 ADC12DJ5200SEEVM 时,INAP(连接器 J5)应该用于通道 A 输入,INBP(J6) 应该用于通道 B 输入。要应用模拟输入信号,请使用带通滤波器过滤来自发生器的信号。将信号发生器配置为 2897MHz、0dBm。

使用外部时钟时

  1. 通过带通滤波器将信号发生器连接到 EVM 的 DEVCLK 输入端。此信号发生器必须使用低噪声信号发生器。TI 建议使用 Trilithic 可调带通滤波器过滤来自发生器的信号。将信号发生器配置为 0.8GHz 至 5.2GHz 范围内所需的时钟频率。为了在使用射频信号发生器时获得最佳性能,CLK SMA 连接器的电源输入必须为 10dBm(50Ω 时为 2.0Vpp)。信号发生器必须增加到 10dBm 以上,增加的量等于时钟信号路径中的任何额外衰减,例如带通滤波器的插入损耗。例如,如果滤波器插入损耗为 2dB,则信号发生器必须设置为 10dBm + 2dB = 12dBm。
  1. 将信号发生器连接到 REF CLK(J17) 处 EVM 的基准信号输入。将信号发生器配置为所需的 (260MHz) 时钟频率。将输出功率设置为大约 6dBm 至 9dBm。
    注:
    1. 参考时钟频率可从 ADC12DJ5200EVM GUI 获取。将 ADC12DJ5200EVM GUI 配置为所需的 JMODE 模式和时钟速率后,EVM 所需的参考时钟频率会显示在 GUI 的第一页上,在图 3-2 中以红色方形显示。
    2. 确保使用通用 10MHz 基准对 DEVCLK 和参考时钟源进行频率锁定,以确保功能正常。如果需要进行相干采样,也可以将输入信号发生器锁频到其他发生器。
    3. 此时请勿打开任何信号发生器的射频输出。
    4. 在单输入模式下使用 ADC 时,器件使用 DEVCLK 的两个边沿进行采样。