ZHCUAU4B April   2019  – March 2023

 

  1.   引言
  2. 1商标
  3. 2设备
    1. 2.1 评估板功能标识摘要
    2. 2.2 所需设备
  4. 3设置过程
    1. 3.1  安装 High-Speed Data Converter (HSDC) Pro 软件
    2. 3.2  安装配置 GUI 软件
    3. 3.3  连接 EVM 和 TSW14J57EVM
    4. 3.4  将电源连接到电路板(关闭)
    5. 3.5  将信号发生器连接到 EVM(在定向之前禁用射频输出)
    6. 3.6  打开 TSW14J57EVM 的电源并连接到 PC
    7. 3.7  打开 ADC12DJ5200RFEVM/SEEVM 的电源并连接到 PC
    8. 3.8  打开信号发生器射频输出
    9. 3.9  打开 ADC12DJ5200RFEVM/SEEVM GUI 并对 ADC 和时钟进行编程
    10. 3.10 校准 EVM 上的 ADC 器件
    11. 3.11 打开 HSDC 软件并将 FPGA 图像加载到 TSW14J57EVM
    12. 3.12 使用 HSDC Pro 软件采集数据
  5. 4器件配置
    1. 4.1 支持的 JESD204C 器件特性
    2. 4.2 选项卡结构
    3. 4.3 底层控件
  6. 5ADC12DJ5200RFEVM/SEEVM 疑难解答
  7. 6参考文献
    1. 6.1 技术参考文档
    2. 6.2 TSW14J57EVM 运行
  8. 7可选 ADC 器件配置的 HSDC Pro 设置
    1. 7.1 更改每多帧的帧数 (K)
    2. 7.2 定制 EVM 实现可选的时钟支持
      1. 7.2.1 外部时钟选项(默认)
      2. 7.2.2 板载时钟选项
      3. 7.2.3 外部参考时钟选项
  9. 8信号路由
    1. 8.1 信号路由
  10.   A 模拟输入
  11.   B 跳线和 LED
    1. 10.1 跳线设置
  12.   B 修订历史记录

使用 HSDC Pro 软件采集数据

以下步骤显示了如何使用 HSDC Pro 软件采集数据(请参阅图 3-4):

  1. 选择要执行的测试。
  2. 选择数据视图。
  3. 选择要查看的通道。
  4. 点击采集按钮以采集新数据。

其他提示:

  • 使用 Test Options 文件菜单中的 Notch Frequency Bins 可以移除直流(消除直流噪声和失调电压)或基波(消除信号发生器的相位噪声)周围的频段。
  • Data Capture Options 文件菜单中打开 Capture Option 对话框可以更改采集深度或启用“Continuous Capture”或“FFT averaging”。
  • 如果只分析部分频谱,请通过 Test Options 文件菜单中的 Bandwidth Integration Markers 使用 Single Tone 测试。Channel Power 测试也很有用。
  • 如果只分析已采集数据的子集,请将 Analysis Window (samples) 设置设为小于所采集总样本数的值,并在屏幕顶部的小瞬态数据窗口中移动绿色或红色标记,以选择所需的数据子集。

GUID-BEC6D26A-1C7E-4535-B58D-CD32AEAD5439-low.png图 3-4 High Speed Data Converter Pro (HSDC) GUI

使用抽取和 NCO 功能时,请点击齿轮符号以访问 Additional Device Parameters 对话框,从而输入以下详细信息:

  1. ADC 采样率
  2. ADC 输入信号频率
  3. NCO 频率
  4. 抽取因子

HSDC Pro GUI 将根据这些输入计算 ADC Output Data Rate。FFT 显示屏中还将计算和识别 Fundamental and Harmonic 频率位置。

GUID-4D3B19C3-A10C-4196-9424-F58443646A34-low.png图 3-5 附加器件参数对话框