ZHCUAU4B April 2019 – March 2023
表 9-1 提供了用于设置模拟输入路径的不同设置。
| 耦合 | 输入 | 要使用的 SMA | R2、R6、R10、R14 | R1、R8、R9、R16 |
|---|---|---|---|---|
| 交流(默认值) 5200RF | S/E 平衡-非平衡变压器 (500kHz 至 9GHz) | INA(J4)、INB(J7) | 0Ω | DNI |
交流(默认值)5200SE | 集成平衡-非平衡变压器 | INAP(J5) INBP(J6) | DNI | R1、R16 = DNI C74,C75 = 0.1uF |
| AC | 差分 5200SE = 不适用 | INAP(J5)、INAM(J3)、 INBP(J6)、INBM(J8) | DNI | 0.1µF |
| DC | 差分 5200SE = 不适用 | INAP、INAM、INBP、INBM | DNI | 0Ω |
图 A-1 模拟输入路径在输入和 ADC 之间添加 3dB 衰减器。3dB 衰减器有助于保证频率响应的平坦度。
图 A-2 3dB 衰减器