ZHCUAU4B
April 2019 – March 2023
引言
1
商标
2
设备
2.1
评估板功能标识摘要
2.2
所需设备
3
设置过程
3.1
安装 High-Speed Data Converter (HSDC) Pro 软件
3.2
安装配置 GUI 软件
3.3
连接 EVM 和 TSW14J57EVM
3.4
将电源连接到电路板(关闭)
3.5
将信号发生器连接到 EVM(在定向之前禁用射频输出)
3.6
打开 TSW14J57EVM 的电源并连接到 PC
3.7
打开 ADC12DJ5200RFEVM/SEEVM 的电源并连接到 PC
3.8
打开信号发生器射频输出
3.9
打开 ADC12DJ5200RFEVM/SEEVM GUI 并对 ADC 和时钟进行编程
3.10
校准 EVM 上的 ADC 器件
3.11
打开 HSDC 软件并将 FPGA 图像加载到 TSW14J57EVM
3.12
使用 HSDC Pro 软件采集数据
4
器件配置
4.1
支持的 JESD204C 器件特性
4.2
选项卡结构
4.3
底层控件
5
ADC12DJ5200RFEVM/SEEVM 疑难解答
6
参考文献
6.1
技术参考文档
6.2
TSW14J57EVM 运行
7
可选 ADC 器件配置的 HSDC Pro 设置
7.1
更改每多帧的帧数 (K)
7.2
定制 EVM 实现可选的时钟支持
7.2.1
外部时钟选项(默认)
7.2.2
板载时钟选项
7.2.3
外部参考时钟选项
8
信号路由
8.1
信号路由
A 模拟输入
B 跳线和 LED
10.1
跳线设置
B 修订历史记录
2.1
评估板功能标识摘要
图 2-1
EVM 功能位置