ZHCUAU4B April   2019  – March 2023

 

  1.   引言
  2. 1商标
  3. 2设备
    1. 2.1 评估板功能标识摘要
    2. 2.2 所需设备
  4. 3设置过程
    1. 3.1  安装 High-Speed Data Converter (HSDC) Pro 软件
    2. 3.2  安装配置 GUI 软件
    3. 3.3  连接 EVM 和 TSW14J57EVM
    4. 3.4  将电源连接到电路板(关闭)
    5. 3.5  将信号发生器连接到 EVM(在定向之前禁用射频输出)
    6. 3.6  打开 TSW14J57EVM 的电源并连接到 PC
    7. 3.7  打开 ADC12DJ5200RFEVM/SEEVM 的电源并连接到 PC
    8. 3.8  打开信号发生器射频输出
    9. 3.9  打开 ADC12DJ5200RFEVM/SEEVM GUI 并对 ADC 和时钟进行编程
    10. 3.10 校准 EVM 上的 ADC 器件
    11. 3.11 打开 HSDC 软件并将 FPGA 图像加载到 TSW14J57EVM
    12. 3.12 使用 HSDC Pro 软件采集数据
  5. 4器件配置
    1. 4.1 支持的 JESD204C 器件特性
    2. 4.2 选项卡结构
    3. 4.3 底层控件
  6. 5ADC12DJ5200RFEVM/SEEVM 疑难解答
  7. 6参考文献
    1. 6.1 技术参考文档
    2. 6.2 TSW14J57EVM 运行
  8. 7可选 ADC 器件配置的 HSDC Pro 设置
    1. 7.1 更改每多帧的帧数 (K)
    2. 7.2 定制 EVM 实现可选的时钟支持
      1. 7.2.1 外部时钟选项(默认)
      2. 7.2.2 板载时钟选项
      3. 7.2.3 外部参考时钟选项
  9. 8信号路由
    1. 8.1 信号路由
  10.   A 模拟输入
  11.   B 跳线和 LED
    1. 10.1 跳线设置
  12.   B 修订历史记录

所需设备

EVM 评估套件中包含以下设备和文档:

  • 评估板 (EVM)
  • Mini-USB 电缆
  • 电源线

EVM 评估套件中不包含以下设备,但评估此产品时需要使用这些设备:

  • TSW14J57EVM 数据采集板和相关物品
  • High-Speed Data Converter Pro 软件。
  • 运行 Microsoft®Windows® 7 或 10 的 PC 计算机
  • 两个低噪声信号发生器,一个用于 DEVCLK(采样时钟),另一个用于提供参考信号。TI 建议使用以下发生器:
    • Rohde & Schwarz® SMA100B
    • Rohde & Schwarz® SMA100A
  • 一个用于模拟输入的低噪声信号发生器。TI 建议使用以下发生器:
    • Rohde & Schwarz® SMA100B
    • Rohde & Schwarz® SMA100A
  • 用于模拟输入信号(2897MHz 或所需频率)的带通滤波器。建议使用以下滤波器:
    • 带通滤波器,大于等于 60dB 谐波衰减,小于等于 5% 带宽,大于 18dBm 功率,小于 5dB 插入损耗
    • Trilithic™ 5VH 系列可调 BPF
    • K&L Microwave™ BT 系列可调 BPF
    • TTE KC6 或 KC7 系列固定 BPF
  • 信号路径电缆、SMA 或 BNC(或 SMA 和 BNC)

默认情况下,ADCxxDJxx00RFEVM/SEEVM 具有外部时钟解决方案。在电路板的几个地方略做小改动,即可支持板载时钟。如果使用板载时钟,建议使用以下设备。

  • 一个低噪声信号发生器。TI 建议使用与模拟输入源类似的型号。
  • 用于模拟输入信号的带通滤波器。TI 建议使用与模拟输入路径滤波器类似的滤波器。
    注:

    用于驱动外部参考时钟(标记为 REF CLK J17)的时钟源的频率,显示在 GUI 第一页的“Reference Clock”下。参考时钟频率由 GUI 使用 JMODE 和用户输入的采样频率 (FS) 计算得出。参考时钟发生器和器件时钟发生器必须使用通用 10MHz 参考进行频率锁定。