ZHCUAT7A
January 2023 – March 2024
AM69
1
商标
1
引言
1.1
箱内工具
1.2
主要特性和接口
1.3
热性能合规性
1.4
静电放电 (ESD) 合格性
2
用户接口
2.1
电源输入
2.1.1
具有状态 LED [LD4] 的电源输入连接器 [J24]
2.1.2
功率预算注意事项
2.2
用户输入
2.2.1
板配置设置 [SW2]
2.2.2
复位按钮 [SW3]
2.2.3
带用户 LED 指示 [LD5] 的用户按钮 [SW1]
2.3
标准接口
2.3.1
具有状态 LED [LD1] 的 UART 转 USB 接口 [J6]
2.3.2
具有集成式状态 LED 的千兆位以太网接口 [J10]
2.3.3
具有可选外部接口 [J15] 的板载 JTAG/仿真器 [J13]
2.3.4
USB3.1 Gen1 接口 [J11] [J14]
2.3.5
堆叠式 DisplayPort 和 HDMI Type A [J16]
2.3.6
PCIe 卡模块的 PCIe 连接器 [J3]
2.3.7
SSD 模块的 M.2 Key M 连接器 [J12]
2.3.8
Wi-Fi 网络模块的 M.2 Key E 连接器 [J23]
2.3.9
MicroSD 卡笼 [J32]
2.4
扩展接口
2.4.1
带 [J22] 风扇接头的散热器 [ACC]
2.4.2
CAN-FD 连接器 [J4] [J5] [J8] [J9]
2.4.3
扩展接头 [J27]
2.4.4
摄像头接口,22 引脚柔性连接器 [J1] [J2]
2.4.5
40 引脚高速摄像头接口 [J31] [J30]
2.4.6
自动化和控制连接器 [J17]
3
电路细节
3.1
顶层图
3.2
接口映射
3.3
I2C 地址映射
3.4
GPIO 映射
3.5
I2C GPIO 扩展器映射
3.6
存储标识信息的 EEPROM
4
修订历史记录
2.1
电源输入
该 SK 不包括电源,必须单独购买。
外部电源或电源配件要求:
标称输出电压:5-20VDC
最大输出电流:5000mA
效率等级 V
注:
TI 建议使用符合适用地区安全标准(如 UL、CSA、VDE、CCC 和 PSE 等)的外部电源或电源配件。