ZHCUAT7A January   2023  – March 2024

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 箱内工具
    2. 1.2 主要特性和接口
    3. 1.3 热性能合规性
    4. 1.4 静电放电 (ESD) 合格性
  4. 2用户接口
    1. 2.1 电源输入
      1. 2.1.1 具有状态 LED [LD4] 的电源输入连接器 [J24]
      2. 2.1.2 功率预算注意事项
    2. 2.2 用户输入
      1. 2.2.1 板配置设置 [SW2]
      2. 2.2.2 复位按钮 [SW3]
      3. 2.2.3 带用户 LED 指示 [LD5] 的用户按钮 [SW1]
    3. 2.3 标准接口
      1. 2.3.1 具有状态 LED [LD1] 的 UART 转 USB 接口 [J6]
      2. 2.3.2 具有集成式状态 LED 的千兆位以太网接口 [J10]
      3. 2.3.3 具有可选外部接口 [J15] 的板载 JTAG/仿真器 [J13]
      4. 2.3.4 USB3.1 Gen1 接口 [J11] [J14]
      5. 2.3.5 堆叠式 DisplayPort 和 HDMI Type A [J16]
      6. 2.3.6 PCIe 卡模块的 PCIe 连接器 [J3]
      7. 2.3.7 SSD 模块的 M.2 Key M 连接器 [J12]
      8. 2.3.8 Wi-Fi 网络模块的 M.2 Key E 连接器 [J23]
      9. 2.3.9 MicroSD 卡笼 [J32]
    4. 2.4 扩展接口
      1. 2.4.1 带 [J22] 风扇接头的散热器 [ACC]
      2. 2.4.2 CAN-FD 连接器 [J4] [J5] [J8] [J9]
      3. 2.4.3 扩展接头 [J27]
      4. 2.4.4 摄像头接口,22 引脚柔性连接器 [J1] [J2]
      5. 2.4.5 40 引脚高速摄像头接口 [J31] [J30]
      6. 2.4.6 自动化和控制连接器 [J17]
  5. 3电路细节
    1. 3.1 顶层图
    2. 3.2 接口映射
    3. 3.3 I2C 地址映射
    4. 3.4 GPIO 映射
    5. 3.5 I2C GPIO 扩展器映射
    6. 3.6 存储标识信息的 EEPROM
  6. 4修订历史记录

静电放电 (ESD) 合格性

安装在产品上的元件对静电放电 (ESD) 很敏感。建议在 ESD 受控环境中使用此产品。这可能包括温度和/或湿度受控环境,以限制 ESD 的积累。与产品连接时,还建议采用 ESD 保护措施,例如腕带和 ESD 垫。

该产品用于类似实验室条件下的基本电磁环境,应用标准符合 ENC IEC 61326-1:2021。