ZHCUAT7A January 2023 – March 2024 AM69 , AM69A , TDA4AH-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VP-Q1
EVM 支持两 (2) 个 22 引脚柔性(0.5mm 间距)连接器 [J1][J2],用于与摄像头模块连接。每个摄像头接口为摄像头提供 MIPI CSI-2 接口(4 通道)、时钟/控制信号和电源 (3.3V)。
为了能同时使用具有相同地址的摄像头模块,使用 I2C 多路复用器来选择每个摄像头。时钟/控制信号的电压电平可在 1.8V/3.3V 之间选择。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 说明 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | 接地 | 输出 |
| 2 | CSI0_D0_N | CSI 端口 0 数据通道 0 | 输入 |
| 3 | CSI0_D0_P | CSI 端口 0 数据通道 0 | 输入 |
| 4 | GND | 接地 | |
| 5 | CSI0_D1_N | CSI 端口 0 数据通道 1 | 输入 |
| 6 | CSI0_D1_P | CSI 端口 0 数据通道 1 | 输入 |
| 7 | GND | 接地 | |
| 8 | CSI0_CLK_N | CSIPort 0 CLK | 输入 |
| 9 | CSI0_CLK_P | CSIPort 0 CLK | 输入 |
| 10 | GND | 接地 | |
| 11 | CSI0_D2_N | CSI 端口 0 数据通道 2 | 输入 |
| 12 | CSI0_D2_P | CSI 端口 0 数据通道 2 | 输入 |
| 13 | GND | 接地 | |
| 14 | CSI0_D3_N | CSI 端口 0 数据通道 3 | 输入 |
| 15 | CSI0_D3_P | CSI 端口 0 数据通道 3 | 输入 |
| 16 | GND | 接地 | |
| 17 | CAM0_PWDN | Pwr-Dwn(IO 扩展器) | 输出 |
| 18 | CAM0_AUX | AUX (WKUP_GPIO0_88) | 双向 |
| 19 | GND | 接地 | |
| 20 | I2C_SCL | I2C 时钟 #1,多路复用器 0 | 输出 |
| 21 | I2C_SDA | I2C 数据 # 1,多路复用器 0 | 双向 |
| 22 | 电源 | 电源,3.3V | 输出 |
| 引脚编号 | 引脚名称 | 说明 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | 接地 | 输出 |
| 2 | CSI1_D0_N | CSI 端口 1 数据通道 0 | 输入 |
| 3 | CSI1_D0_P | CSI 端口 1 数据通道 0 | 输入 |
| 4 | GND | 接地 | |
| 5 | CSI1_D1_N | CSI 端口 1 数据通道 1 | 输入 |
| 6 | CSI1_D1_P | CSI 端口 1 数据通道 1 | 输入 |
| 7 | GND | 接地 | |
| 8 | CSI1_CLK_N | CSIPort 1 CLK | 输入 |
| 9 | CSI1_CLK_P | CSIPort 1 CLK | 输入 |
| 10 | GND | 接地 | |
| 11 | CSI1_D2_N | CSI 端口 1 数据通道 2 | 输入 |
| 12 | CSI1_D2_P | CSI 端口 1 数据通道 2 | 输入 |
| 13 | GND | 接地 | |
| 14 | CSI1_D3_N | CSI 端口 1 数据通道 3 | 输入 |
| 15 | CSI1_D3_P | CSI 端口 1 数据通道 3 | 输入 |
| 16 | GND | 接地 | |
| 17 | CAM1_PWDN | Pwr-Dwn(IO 扩展器) | 输出 |
| 18 | CAM1_AUX | AUX (WKUP_GPIO0_70) | 双向 |
| 19 | GND | 接地 | |
| 20 | I2C_SCL | I2C 时钟 #1,多路复用器 1 | 输出 |
| 21 | I2C_SDA | I2C 数据 # 1,多路复用器 1 | 双向 |
| 22 | 电源 | 电源,3.3V | 输出 |