ZHCUAT7A January   2023  – March 2024

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 箱内工具
    2. 1.2 主要特性和接口
    3. 1.3 热性能合规性
    4. 1.4 静电放电 (ESD) 合格性
  4. 2用户接口
    1. 2.1 电源输入
      1. 2.1.1 具有状态 LED [LD4] 的电源输入连接器 [J24]
      2. 2.1.2 功率预算注意事项
    2. 2.2 用户输入
      1. 2.2.1 板配置设置 [SW2]
      2. 2.2.2 复位按钮 [SW3]
      3. 2.2.3 带用户 LED 指示 [LD5] 的用户按钮 [SW1]
    3. 2.3 标准接口
      1. 2.3.1 具有状态 LED [LD1] 的 UART 转 USB 接口 [J6]
      2. 2.3.2 具有集成式状态 LED 的千兆位以太网接口 [J10]
      3. 2.3.3 具有可选外部接口 [J15] 的板载 JTAG/仿真器 [J13]
      4. 2.3.4 USB3.1 Gen1 接口 [J11] [J14]
      5. 2.3.5 堆叠式 DisplayPort 和 HDMI Type A [J16]
      6. 2.3.6 PCIe 卡模块的 PCIe 连接器 [J3]
      7. 2.3.7 SSD 模块的 M.2 Key M 连接器 [J12]
      8. 2.3.8 Wi-Fi 网络模块的 M.2 Key E 连接器 [J23]
      9. 2.3.9 MicroSD 卡笼 [J32]
    4. 2.4 扩展接口
      1. 2.4.1 带 [J22] 风扇接头的散热器 [ACC]
      2. 2.4.2 CAN-FD 连接器 [J4] [J5] [J8] [J9]
      3. 2.4.3 扩展接头 [J27]
      4. 2.4.4 摄像头接口,22 引脚柔性连接器 [J1] [J2]
      5. 2.4.5 40 引脚高速摄像头接口 [J31] [J30]
      6. 2.4.6 自动化和控制连接器 [J17]
  5. 3电路细节
    1. 3.1 顶层图
    2. 3.2 接口映射
    3. 3.3 I2C 地址映射
    4. 3.4 GPIO 映射
    5. 3.5 I2C GPIO 扩展器映射
    6. 3.6 存储标识信息的 EEPROM
  6. 4修订历史记录

存储标识信息的 EEPROM

SK-AM69 电路板的识别和版本信息存储在板载 EEPROM 中。存储器的前 259 个字节使用 SK 标识信息进行了预编程。该数据的格式在表 3-5 中提供。剩余的 32509 个字节可用于数据或代码存储。

SK EEPROM 可从位于地址 0x51 的处理器的 WKUP I2C0 端口访问。

表 3-5 电路板 ID 存储器标头信息
字段名称偏移/大小说明
MAGIC 0000/4B 0xEE3355AA 标头标识符
M_TYPE 0004/1B 0x1 定长可变位置板 ID 标头
M_LENGTH 0005/2B 0x37 有效载荷大小
B_TYPE 0007/1B 0x10 有效载荷类型
B_LENGTH 0008/2B 0x2E 下一个标头的偏移量
B_NAME 000A/16B AM69-SK 板的名称
DESIGN_REV 001A/2B E1 设计的版本号
PROC_NBR 001C/4B 154 PROC 号
VARIANT 0020/2B 1 设计变体号
PCB_REV 0022/2B E1 PCB 的版本号
SCHBOM_REV 0024/2B 0 原理图的版本号
SWR_REV 0026/2B 1 第一个软件版本号
VENDORID 0028/2B 1
BUILD_WK 002A/2B 生产年份的第几周
BUILD_YR 002C/2B 生产年份
BOARDID 002E/6B 0
SERIAL_NBR 0034/4B 递增板编号
DDR_INFO TYPE 1
Length 2 下一个标头的偏移量
DDRcontrol 2 DDR 控制字
MAC_ADDR TYPE 1 有效载荷类型
Length 2 有效载荷大小
MAC control 2 MAC 标头控制字
MAC_adrs 192
END_LIST TYPE 1 结尾标记