ZHCUAT7A January 2023 – March 2024 AM69 , AM69A , TDA4AH-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VP-Q1
SK 所需的确切功率在很大程度上取决于应用、板载外设的使用以及附加器件的功率需求。表 2-2 显示了设计的功率分配。(同样,输入电源必须能够提供应用所需的功率。)
| 功能 | 电源 | 说明 |
|---|---|---|
| 处理器内核 | 高达 50W | 处理器、存储器 |
| 板载外设 | 高达 3W | SD 卡、以太网、逻辑器件等 |
| USB 端口 | 高达 19W |
USB 集线器 Type A 端口(5V 时为 2.8A) Type C 端口(5V 时为 1.5A) |
| 摄像头端口 | 高达 2W | 摄像头端口(3.3V 时为 0.5A) |
| 扩展接口 | 高达 40W |
M.2 Type E(3.3V 时为 1A) M.2 Type M(3.3V 时为 3A) PCIe 卡插槽(12V 时为 2A,3.3V 时为 3A) 40p 扩展(3.3V 时为 2A,5V 时为 1.5A) |
| 显示 | 高达 3W |
HDMI 收发器 HDMI 面板(5V 时为 55mA) DP 面板(3.3V 时为 0.5A) |